Présentation du TM7SPS1A

Caractéristiques principales

Le PDB TM7SPS1A fournit du courant au bus d'alimentation du TM7.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7SPS1A :

Caractéristiques principales

Puissance de sortie nominale

15 W

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Tension de sortie nominale

20 VCC

Courant de sortie nominal

750 mA

Type de connexion du bus TM7

M12, codé B, types de connecteurs mâles et femelles

Type de connexion d'alimentation

M8, 4 broches, types de connecteurs mâles et femelles

Description

La figure suivante illustre le bloc TM7SPS1A :

G-SE-0007234.2.gif-high.gif

 

(A)   Connecteur IN bus TM7

(B)   Connecteur OUT bus TM7

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Voyants d'état

NOTE : Reportez-vous également à la rubrique Voyants d'état.

Voyants d'état

La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7SPS1A :

G-SE-0007235.2.gif-high.gif

 

(1)   Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (vert)

(2)   Voyants d'état d'alimentation, jeu de deux voyants : 2.1 (orange) et 2.2 (orange)

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus d'alimentation TM7 du bloc TM7SPS1A :

Voyants d'état du bus d'alimentation TM7

Description

Voyant 1.1

Voyant 1.2

Eteint

Eteint

Aucune alimentation sur le bus TM7, ou erreur détectée sur le bus d'alimentation TM7

Allumé

Allumé

L'alimentation TM7 se trouve dans une plage valide.

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc TM7SPS1A :

Voyants d’état de l'alimentation

Description

Voyant 2.1

Voyant 2.2

Eteint

Eteint

Aucune alimentation, ou alimentation inférieure à la valeur limite

Allumé

Allumé

L'alimentation du bloc d'alimentation se trouve dans une plage valide