Avec la fonction Event_Latch, les entrées expertes intégrées peuvent être configurées en tant qu'événement ou mémorisation.
Ajout d'une fonction Event_Latch
Pour ajouter une fonction Event_Latch, suivez les instructions fournies dans la section Ajouter d'une fonction experte.
Configuration de la fonction Event_Latch
Cliquez sur la fonction Event_Latch pour la configurer :
Les entrées Event_Latch sont utilisées pour activer les E/S d'événement ou les E/S mémorisées. Il s'agit d'une fonction simple ajoutée sous DM72F0 ou DM72F1 pour l'entrée 0 à 3.
Les paramètres de la fonction d'entrée Event_Latch sont les suivants :
Paramètre |
Valeur |
Description |
Contrainte |
---|---|---|---|
Mode |
Mémorisation (par défaut) |
La mémorisation permet d'acquérir et d'enregistrer les impulsions entrantes dont la durée est inférieure au temps de scrutation du contrôleur. Lorsqu'une entrée atteint l'état 1, cet état est maintenu jusqu'à ce que la tâche lise l'entrée. |
N'utilisez la mémorisation des entrées que dans la tâche MAST. |
Événement |
La détection d'événement permet de démarrer une tâche d'événement sur le front. La « tâche externe » peut être déclenchée par un front montant, un front descendant ou les deux au niveau de l'entrée (I0 à I3). |
Le délai maximum entre la transition d'entrée et le démarrage de la tâche externe est de 0,5 ms (sauf si une tâche ayant une priorité supérieure est en cours d'exécution). |
|
Rebond (en ms) |
0,002 (par défaut) 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
La valeur de filtrage réduit l'effet du rebond sur l'entrée d'un contrôleur. |
|
Front |
Montant (par défaut) Descendant Les deux |
Définit la détection du front lorsque le mode événement est sélectionné. |
En mode mémorisation, ce paramètre est désactivé. |
NOTE : le choix de l'entrée qui prend en charge la fonction Run/Stop s'effectue dans l'écran de configuration des E/S expertes.