Configuration du gestionnaire TM5
Configuration du gestionnaire TM5
Configuration du gestionnaire TM5
Pour configurer le gestionnaire TM5, procédez comme suit :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, développez le nœud TM5. |
|
2 |
Double-cliquez sur le nœud TM5_Manager. Résultat : la fenêtre de configuration du gestionnaire TM5 apparaît. |
|
3 |
Sélectionnez l'onglet Configuration des E/S. |
Paramètres de configuration des E/S :
|
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Unité |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
Temps de cycle de bus |
0,5 ms 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms |
1 ms |
ms |
Temps de cycle de bus d'extension |
|
Nombre maximal d'emplacements physiques |
Nombre de modules intégrés...250 |
250 |
- |
Nombre maximum de modules sur le bus d'extension. |
|
Nom du référentiel FW |
Non configurable |
- |
- |
Ce paramètre indique le référentiel de mémoire Flash contenant le micrologiciel des modules. |
|
Longueur maximale de bus en mètres (pieds) |
1 à 2500 (3,28 à 8202) |
100 (328) |
m |
Longueur totale de câble utilisée sur le bus d'extension. |
NOTE : Pour en savoir plus sur les capacités maximales de votre système, consultez le Guide de planification et d'installation du système TM5 / TM7.
Le temps de cycle de bus peut être configuré de 0,5 à 5 ms. Les cycles très rapides diminuent le temps d'inactivité de traitement des commandes de surveillance et de diagnostic et des commandes acycliques.
Le temps de cycle du bus observe deux règles :
oEtre supérieur au temps de cycle minimum le plus long de tous les modules ou blocs d'extension de la configuration.
oEtre suffisamment long pour autoriser les échanges de données avec tous les modules et blocs.
Le temps de cycle minimum d'un module ou d'un bloc est le temps nécessaire au module ou au bloc pour réaliser la gestion des E/S. Si le temps de cycle de bus est inférieur à cette valeur minimum, le module ne fonctionnera pas correctement.
Temps minimum de mise à jour des E/S
Le temps minimum de mise à jour des E/S d'un module ou d'un bloc est le temps nécessaire au module ou au bloc pour mettre à jour les E/S sur le bus. Si le temps de cycle de bus est inférieur à cette valeur minimum, les E/S seront actualisées sur le bus durant le cycle de bus suivant.
Au début de chaque tâche, la variable mémoire %I stockant les entrées utilisées dans la tâche est mise à jour en fonction de l'état physique de l'entrée.
A la fin de chaque tâche, la valeur de la variable mémoire %Q utilisée est mise à jour.
Lors du cycle de bus suivant à la fin de la tâche configurée en tant que Tâche de cycle de bus, la sortie physique est mise à jour à partir de la valeur de variable mémoire %Q.
Pour plus de détails sur la Tâche de cycle de bus, reportez-vous à l'onglet Paramètres automate.
Pour afficher une estimation de la consommation d'énergie des modules d'extension :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud TM5_Manager dans l'arborescence Équipements. |
|
2 |
Sélectionnez Consommation d'énergie. |
NOTE : Les chiffres de consommation électrique présentés par la fonction Consommation d'énergie reposent sur des valeurs supposées et non sur des mesures de courant réelles. Les valeurs supposées des sorties s'appuient sur des charges classiques, mais elles peuvent être ajustées au moyen du paramètre de courant externe du segment des E/S 24 VCC dans l'onglet Configuration des E/S de chaque module (voir le document Modicon TM5 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation). Les hypothèses pour les signaux d'entrée sont établies à partir des charges internes connues et ne sont donc pas modifiables. Bien que l'utilisation de la fonction Consommation d'énergie soit obligatoire pour tester la puissance nécessaire, elle ne remplace pas le test et la mise en service complets du système. Reportez-vous au guide de planification et d'installation du système TM5 / TM7.