Type de données des variables système PROFIBUS_R
PROFIBUS_R : variable système de diagnostic Profibus
Ce tableau répertorie les paramètres de la variable système PROFIBUS_R (PROFIBUS_R_STRUCT) :
Nom de la variable |
Type |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|---|
i_wPNOIdentifier |
WORD |
0x0D73 |
Numéro d'identification de l'esclave Profibus |
i_wBusAdr |
WORD |
1 à 126 |
Numéro d'adresse de l'esclave Profibus L'adresse 126 est réservée. |
i_CommState |
UDINT |
0 - Inconnu 1 - Non configuré 2 - Arrêt 3 - Inactif 4 - En fonctionnement |
Etat Profibus Mode de fonctionnement : E/S cycliques |
i_CommError |
UDINT |
0 - Aucune erreur <>0 code d'erreur |
Erreur de communication détectée par le module Profibus, indiquée par un code d'erreur. |
i_ErrorCount |
UDINT |
≥0 |
Nombre d'erreurs de communication détectées |