ExecuteScript : Exécution de commandes de script
Description des blocs fonction
Ce bloc fonction peut exécuter les commandes de script USB suivantes :
oDownload
oUpload
oSetNodeName
oDelete
oReboot
Consultez la section Génération d'un script et de fichiers par le biais du stockage de masse USB.
Représentation en langage IL et ST
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :
Entrée |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
xExecute |
BOOL |
En cas de détection d'un front montant, lance l'exécution du bloc fonction. En cas de détection d'un front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonction lorsque toute exécution en cours prend fin. NOTE : Sur front descendant, la fonction continue de s'exécuter jusqu'au bout et elle met à jour ses sorties en conséquence. Les sorties sont conservées pendant un cycle avant d'être réinitialisées. |
sCmd |
STRING |
Syntaxe de commande de script USB. L'exécution simultanée de commandes n'est pas autorisée : si une commande est exécutée par un autre bloc fonctionnel ou un script USB, le bloc fonctionnel met la commande en file d'attente et ne l'exécute pas immédiatement. NOTE : un script USB exécuté à partir d'une clé USB est considéré comme en cours d'exécution jusqu'à ce que la clé soit retirée. |
Le tableau suivant décrit les variables de sortie :
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
xDone |
BOOL |
TRUE indique que l'action a abouti. |
xBusy |
BOOL |
TRUE indique que le bloc fonction s'exécute. |
xError |
BOOL |
TRUE indique une détection d'erreur. Le bloc fonction annule l'action. |
eError |
Indique le type de l'erreur détectée lors de l'exécution du script. |
Cet exemple décrit comment exécuter une commande de script Upload :
VAR
EXEC_FLAG: BOOL;
ExecuteScript: ExecuteScript;
END_VAR
ExecuteScript(
xExecute:= EXEC_FLAG,
sCmd:= 'Upload "/usr/Syslog/*"',
xDone=> ,
xBusy=> ,
xError=> ,
eError=> );