Interfaces de bus de terrain TM5 CANopen
Le module de bus de terrain TM5 est une interface CANopen avec distribution d'alimentation intégrée et est le premier îlot distribué TM5.
Pour en savoir plus, consultez le document Modicon TM5 - Interface CANopen - Guide de référence du matériel.
Interfaces de bus de terrain Modicon TM5 CANopen
Le tableau suivant montre les interfaces de bus de terrain TM5 CANopen :
Référence |
Type de communication |
Type de bornier |
---|---|---|
TM5NCO1 |
CANopen |
1 SUB-D 9, mâle |