Pour utiliser l'interface du codeur, le Modicon M262 Logic/Motion Controller possède une interface spéciale qui prend en charge les éléments suivants :
oCodeur incrémental
oCodeur SSI
Pour plus d'informations sur les blocs fonction utilisables, reportez-vous au document Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guide de la bibliothèque du codeur.
Pour ajouter un codeur à votre contrôleur, sélectionnez le codeur dans le Catalogue de matériels. Faites-le glisser et déposez-le dans l'arborescence Equipements sur l'un des nœuds en surbrillance.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
Configuration du codeur incrémental
Pour configurer le codeur incrémental, double-cliquez sur le nœud correspondant dans l'arborescence Équipements.
Ce tableau décrit les paramètres de configuration du codeur incrémental :
Paramètre |
Type |
Valeur |
Valeur par défaut |
Unité |
Description |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation |
|||||
Sélection de tension |
ENUM BYTE |
Aucun 5 V 24 V |
Aucun |
– |
– |
Dispositif de surveillance de l'alimentation |
ENUM BYTE |
Activé Désactivé |
Désactivé |
– |
Activer le dispositif de surveillance de l'alimentation |
Général |
|||||
Mode d'entrée |
ENUM BYTE |
Quadrature normale x 1 Quadrature normale x 2 Quadrature normale x 4 Quadrature arrière x 1 Quadrature arrière x 2 Quadrature arrière x 4 |
Quadrature normale x 1 |
– |
Sélectionner l'intervalle de mesure des durées |
Entrées de comptage |
|||||
Entrée A |
|||||
Filtre |
ENUM BYTE |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,05 0,01 0,08 0,5 1 4 12 |
0,002 |
ms |
Définir la valeur de filtrage pour réduire l'effet de rebond sur l'entrée |
Entrée B |
|||||
Filtre |
ENUM BYTE |
0 |
0,002 |
ms |
Définir la valeur de filtrage pour réduire l'effet de rebond sur l'entrée |
Entrée de préréglage |
|||||
Entrée Z |
|||||
Filtre |
ENUM BYTE |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,05 0,01 0,08 0,5 1 4 12 |
0,002 |
ms |
Définir la valeur de filtrage pour réduire l'effet de rebond sur l'entrée |
Pour configurer le codeur SSI, double-cliquez sur le nœud du codeur dans l'arborescence Équipements.
Ce tableau décrit les paramètres de configuration du codeur SSI :
Paramètre |
Type |
Valeur |
Valeur par défaut |
Unité |
Description |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation |
|||||
Sélection de tension |
ENUM BYTE |
Aucun 5 V 24 V |
Aucun |
– |
– |
Dispositif de surveillance de l'alimentation |
ENUM BYTE |
Désactivé |
Désactivé |
– |
Activer le dispositif de surveillance de l'alimentation |
Synchronous Serial Interface (SSI) |
|||||
Vitesse de transmission |
ENUM BYTE |
100 250 500 |
250 |
KHz |
Sélectionner la vitesse de transmission des données |
Nombre de bits par trame |
USINT (8 à 64) |
8 |
8 |
– |
Définir le nombre de bits par trame (en-tête + bits de données + état + parité) |
Nombre de bits de données |
USINT (8 à 32) |
8 |
8 |
– |
Définir le nombre de bits pour compter les tours + le nombre de bits pour compter les points par tour |
Nombre de bits de données / tour |
USINT (8 à 16) |
8 |
8 |
– |
Définir le nombre de bits de données pour compter les points par tour |
Nombre de bits d'état |
USINT (0 à 4) |
0 |
0 |
– |
Définir le nombre de bits à réserver pour l'état |
Parité |
ENUM BYTE |
Aucun |
Aucun |
– |
Sélectionner la parité |
Réduction de la résolution |
USINT (0 à 17) |
0 |
0 |
– |
Définir le code de résolution |
Codage binaire |
ENUM BYTE |
Binaire |
Binaire |
– |
Sélectionner le mode de codage binaire |
Vous pouvez configurer des éléments spécifiques uniquement pour les applications de mouvement. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'onglet Fonctions de mouvement.