Procédure de modification dynamique
Ce tableau décrit la procédure d'exécution d'un script de pare-feu à partir d'une carte SD :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Créez un script de pare-feu valide. Par exemple, nommez le script de pare-feu FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Chargez le script de pare-feu sur la carte SD. Par exemple, chargez le script de pare-feu dans le dossier usr/Cfg. |
3 |
Dans le fichier Sys/Cmd/Script.cmd, ajoutez une ligne de code contenant la commande Firewall_install "/pathname/FileName" Par exemple, la ligne de code est Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd" NOTE : Le nom de fichier fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. |
4 |
Branchez la carte SD au contrôleur. |
À l'aide d'un bloc fonction dans une application
Ce tableau décrit la procédure d'exécution d'un à partir d'une application.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Créez un script de pare-feu valide. Par exemple, nommez le script de pare-feu FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Chargez le script de pare-feu dans la mémoire du contrôleur. Par exemple, chargez le script de pare-feu dans le dossier usr/Syslog avec FTP. |
3 |
Utilisez un bloc fonction ExecuteScript. Pour plus informations, consultez le document Guide de la bibliothèque du système M262. Par exemple, l'entrée [SCmd] est 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"' NOTE : Le nom de fichier fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. |