Il est possible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur en utilisant :
oune carte SD avec un fichier de script compatible ;
ole contrôleur Controller Assistant.
Il est possible de mettre à jour les micrologiciels TM3 et TMS en utilisant une carte SD avec un fichier de script compatible.
La mise à jour du micrologiciel entraîne la suppression du programme d'application en cours sur l'équipement, y compris l'application de démarrage dans la mémoire Flash.
Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel et sur la création un nouveau disque Flash comportant un micrologiciel, consultez les sections Paramètres du projet - Mise à jour du micrologiciel et Organisation de la mémoire Flash.
Ce chapitre contient les sujets suivants :
oMise à jour du micrologiciel du contrôleur à l'aide d'une carte SD
oMise à jour du micrologiciel du contrôleur via Controller Assistant