Programmation du client OPC UA
La fonctionnalité de client OPC UA est fournie dans la bibliothèque OpcUaHandling.
Cette bibliothèque contient les blocs fonction standard IEC 61131-3 à inclure dans votre application :
Les blocs fonction permettent diverses fonctions :
oLire/écrire des éléments de données multiples
oExécuter des diagnostics
Les blocs fonction suivants sont pris en charge :
oUA_Connect
oUA_Disconnect
oUA_NamespaceGetIndexList
oUA_NodeGetHandleList
oUA_NodeReleaseHandleList
oUA_readlist
oUA_Writelist
oUA_ConnectionGetStatus
oUA_NodeGetInformation
Pour plus d'informations, consultez le Guide de la bibliothèque OpcUaHandling.
Exemple : Gestion d'une liste Lecture/Ecriture
Les échanges de données entre une application client OPC UA et les serveurs distants sont définis par la norme IEC 61131-3.
Cette image représente les blocs fonction utilisés pour lire et écrire des données gérées par un serveur OPC UA distant :