Configuration des symboles du serveur OPC UA

Introduction

Les symboles sont des éléments de données partagés avec des clients OPC UA. Les symboles sont sélectionnés dans une liste de toutes les variables IEC utilisées dans l'application. Les symboles sélectionnés sont ensuite envoyés au contrôleur lors du téléchargement de l'application.

Chaque symbole reçoit un identificateur unique. Comme certains clients exigeant un format spécifique, les identificateurs peuvent être configurés sous forme de chaîne ou au format numérique.

Le serveur OPC UA prend en charge les types de variable IEC suivants :

oBooléen

oOctet

oInt16, Int32, Int64

oUInt16, UInt32, UInt64

oFlottant

oDouble

oChaîne (255 octets)

oOctet signé

Les variables mémoire de bit (%MX) ne peuvent pas être sélectionnées.

Affichage de la liste des variables

Pour afficher la liste des variables, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'onglet Applications, cliquez avec le bouton droit sur Application et sélectionnez Ajouter un objet > Configuration des symboles.

Résultat : la fenêtre Ajouter une configuration de symbole s'affiche. Le contrôleur démarre le serveur OPC UA.

2

Cliquez sur Ajouter.

NOTE : Les objets CEI %MX, %IX et %QX ne sont pas accessibles directement. Pour accéder aux objets CEI, vous devez d'abord regrouper leur contenu dans des registres affectés (consultez la section Table de réaffectation).

Sélection des symboles du serveur OPC UA

La fenêtre Configuration des symboles affiche les variables sélectionnables en tant que symboles :

G-SE-0075805.1.gif

 

 

Sélectionnez IoConfig_Globals_Mapping pour sélectionner toutes les variables disponibles. Sinon, sélectionnez les symboles à partager avec les clients OPC UA.

Chaque symbole a les propriétés suivantes :

Nom

Description

Symboles

Nom de la variable suivi de l'adresse de la variable.

Type

Type de données de la variable.

Type d'accès

Cliquez plusieurs fois pour spécifier les droits d'accès du symbole : lecture seule (G-SE-0025884.1.gif-high.gif) (par défaut), écriture (G-SE-0025720.1.gif-high.gif) ou lecture/écriture (G-SE-0025722.1.gif-high.gif).

NOTE : Cliquez dans la colonne Type d'accès de IoConfig_Globals_Mapping pour définir les droits d'accès de l'ensemble des symboles en même temps.

Commentaire

Commentaire facultatif.

Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des variables disponibles.