Présentation du client OPC UA

Introduction

Le client OPC UA (OPC Unified Architecture) permet à TM262L20MESE8T, TM262M25MESS8T et TM262M35MESS8T d'échanger des données avec les serveurs OPC UA distants.

NOTE : Au moins une interface Ethernet (Ethernet_1 ou Ethernet_2) doit être disponible sur le contrôleur et le trafic Ethernet non bloqué par le pare-feu.

Le client OPC UA peut se connecter avec 5 serveurs simultanément. Chaque serveur peut échanger 5000 éléments (maximum 15 000 éléments pour tous les serveurs).

Portée du modèle de sécurité

Le client OPC UA fournit les fonctions suivantes :

oChiffrement des messages de la couche de transport

oSignature des messages de la couche de transport

oPrise en charge des modes de sécurité None/Sign and Sign/Encrypt (Aucun/Signature/Signature et chiffrement)

oPrise en charge du codage de message binaire

oPrise en charge des règles de sécurité None, Basic 256

oAuthentification par nom d'utilisateur et mot de passe ou certificat X.509 sur la couche d'applications

oAutorisation de lire et écrire la valeur d'un noeud

oAutorisation de consulter le modèle d'information selon les droits d'accès du modèle d'information, l'utilisateur et le rôle de l'utilisateur

oPrise en charge des modes d'authentification utilisateur anonyme, nom d'utilisateur et certificat

Droits accès des utilisateurs et des groupes

L'accès aux connexions et données OPC UA est contrôlé par des droits d'utilisateur. Consultez la section Utilisateurs et groupes dans le document EcoStruxure Machine Expert - Groupe de programmation.

Services OPC UA

Le tableau suivant décrit les services OPC UA pris en charge par le client :

Service OPC UA

Description

Session

Permet à l'application client pour établir une connexion au serveur

Accès aux données

Permet à l'application client d'accéder aux informations relatives à chaque élément de données