Validation et documentation du projet de sécurité
Après la mise en service et la réalisation du projet de sécurité, une procédure d'acceptation doit être effectuée. Après cette procédure, toute autre modification du projet engendre la révision et la revalidation. Pour éviter cela, Machine Expert - Safety permet de certifier le projet validé. Un projet certifié est protégé par un mot de passe pour empêcher des modifications et il doit être déverrouillé avant édition.
Validation de projet de sécurité
La procédure suivante n'est possible que si le projet de sécurité a été compilé sans erreur.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez Project > Project Certification... Résultat : la boîte de dialogue Project Certification s'affiche. |
2 |
Définissez le mot de passe de certification en l'entrant deux fois dans les champs de saisie, puis confirmez l'action. Résultat : le projet et certifié et verrouillé. Seules des opérations particulières sont possibles. La validation (certification) s'affiche dans la barre d'état. |
Consultez le chapitre Project Certification dans EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide pour plus d'informations sur les opérations possibles lorsqu'un projet est verrouillé.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez Project > Project Certification... Résultat : la boîte de dialogue Project Certification s'affiche. |
2 |
Entrez le mot de passe de certification et confirmez l'action. Résultat : le projet est déverrouillé pour l'édition. |
Indicateur de vérification de POU
Pour marquer les POU validées, Machine Expert - Safety fournit un indicateur de vérification de POU. Après vérification du code d'une POU, l'indicateur de vérification peut être défini pour cette POU particulière en sélectionnant l'option Set verification dans le menu contextuel de l'icône POU.
Consultez le chapitre POU Verification dans EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide pour plus d'informations.
Machine Expert - Safety permet de créer la documentation du projet de sécurité. La boîte de dialogue Project Info s'ouvre via la commande de menu Project > Project Information.
Les champs de la boîte de dialogue avec en-tête en couleur doivent être remplis à chaque développement d'une nouvelle version du projet. Les champs avec en-tête gris sont facultatifs. Vous devez cependant saisir des données dans les champs, même si elles sont facultatives.
La zone Project de l'onglet Project est en lecture seule car ces données sont consultées par Machine Expert - Safety. Certaines de ces données peuvent être copiées dans le presse-papiers.
L'onglet Project affiche diverses sommes de contrôle pour certains paramètres ou données calculées par Machine Expert - Safety. Vous pouvez utiliser ces sommes de contrôle pour déterminer des divergences dans les paramètres ou les données des projets. En comparant les sommes de contrôle calculées séparément pour divers paramètres et groupes de données, vous pouvez déterminer les parties des projets qui sont différentes.
Les données de l'onglet Checks font partie de la procédure de test d'acceptation.
Consultez le chapitre ‘Project Info’ Dialog dans EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide pour plus d'informations, notamment la description détaillée des différentes commandes.
Impression de la documentation d'un projet
Après la mise en service réussie de l'application de sécurité et l'édition de la documentation du projet, il est obligatoire d'imprimer l'ensemble du projet. Le menu File dans Machine Expert - Safety contient des commandes permettant de définir les paramètres d'impression, d'afficher un aperçu et d'imprimer l'ensemble du projet ou une partie.
Consultez le chapitre Printing and Preview dans EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide pour plus d'informations, notamment la description détaillée des différentes commandes.