Configuration de la Logic/Motion Controller
Configuration de l'adresse IP de Logic/Motion Controller
Adaptation des paramètres de tâche
Vous devez adapter le temps de cycle de la tâche cyclique TASK_SR_VisControl. (cette tâche est définie dans l'exemple que vous avez utilisé pour créer votre projet.)
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Application, développez le noeud Task Configuration, et double-cliquez sur TASK_SR_VisControl. |
2 |
Configuration du port Ethernet 1
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le nœud Ethernet_1. Résultat : l'éditeur de paramètres s'ouvre à droite. |
2 |
Entrez la configuration fixe suivante pour IP Address : oIP Address = 172.20.0.1 oSubnet mask = 255.255.255.0 |
Définition du temps de cycle de bus Sercos
Consultez le document Sercos for M262 Logic/Motion Controller User Guide pour plus d'informations.
Bonne pratique : la valeur du temps de cycle dépend du nombre d'esclaves Sercos connectés, de modules d'E/S et des exigences de l'application. Si un temps de cycle de 4 ms engendre des performances système insuffisantes pour l'application, diminuez la valeur.
Le temps de cycle Sercos, cependant, influence la communication asynchrone disponible. Il a un impact sur les performances de démarrage et la fiabilité du système de l'application. Il y a deux possibilités d'augmenter la bande passante de la voie asynchrone Sercos :
oAugmentez le temps de cycle Sercos.
oArrêtez la préparation de phase Sercos lors de la deuxième phase durant quelques secondes pour permettre à SLC de terminer la configuration des paramètres des noeuds SN.