Configuration de couleur de bus TM5NS31
Configuration du temps de cycle de bus TM5
Bonne pratique : dans une architecture incluant de nombreux modules TM5/TM7 (standard et de sécurité) connectés à un coupleur de bus, il peut être nécessaire d'augmenter le temps de cycle de bus TM5 pour garantir la fiabilité de la communication. Si un ou plusieurs modules TM5/TM7 sont temporairement indisponibles (indication dans l'arborescence Device), le cycle de bus TM5 peut être trop court. Dans ce cas, augmentez la valeur pour prendre en charge davantage de modules au bus TM5.
Pour atteindre des performances supérieures, diminuez la valeur du temps de cycle.
Influence du temps de cycle de bus TM5 sur le temps de réponse de la sécurité
La valeur du temps de cycle de bus TM5 influence le calcul des paramètres liés au temps de réponse et donc le temps de réponse de la fonction de sécurité.
Après une modification du temps de cycle du bus TM5 dans les paramètres du coupleur de bus TM5NS31, vous devez générer le projet standard pour transférer sur le projet de sécurité la valeur de temps modifiée. A partir de la valeur modifiée, vous devez recalculer (et adapter) les paramètres liés au temps de réponse et le temps de réponse de la fonction de sécurité dans EcoStruxure Machine Expert - Safety.
Le temps de cycle de bus TM5 peut également être modifié via le code CEI de l'application standard. Le calcul des paramètres liés au temps de réponse, cependant, est basé sur la valeur CycleTime définie dans l'éditeur de paramètres du coupleur de bus TM5NS31.
Si le temps de cycle de bus TM5 réel diffère de la valeur définie dans les paramètres du coupleur de bus TM5NS31, respectez les consignes suivantes :
|
NON-RESPECT DES EXIGENCES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA FONCTION DE SÉCURITÉ |
oSi le temps de cycle du bus TM5 est défini dans le programme d'application CEI, vérifiez que la valeur du paramètre CycleTime est correcte dans l'éditeur de paramètres TM5NS31. oRecalculez les paramètres liés au temps de réponse après chaque modification de la valeur CycleTime dans l'éditeur de paramètre TM5NS31. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |