Configuration d'adresses pour la communication IP
L'adresse IP est requise pour la communication Ethernet non cyclique via le canal de communication unifiée (non en temps réel). Pour plus d’informations, consultez le chapitre Cycle de communication Sercos.
Deux types d’adressage sont disponibles :
oAffectation automatique d'adresse IP (par défaut)
oAffectation manuelle d'adresse IP (matériel)
Avec l'affectation automatique d'adresse IP, l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont affectés automatiquement. Le maître Sercos utilise les valeurs par défaut suivantes :
oAdresse IP : adresse IP configurée pour Ethernet_1 (ETH1)
oMasque de sous-réseau : 255.255.255.0
Par conséquent, l’adresse IP définie pour l’appareil est 172.20.0.•••. Le masque de sous-réseau défini est celui du maître.
Avec l’affectation manuelle d’adresse IP, vous devez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle de l’esclave à l’aide de l’outil Device Assistant.
Configuration des adresses pour la communication IP
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Affichez l’Arborescence d'équipements en cliquant sur Vue > Navigateurs > Arborescence d'équipements. |
2 |
Dans l'arborescence du Modicon M262 Motion Controller sous le nœud SercosMaster (maître Sercos), double-cliquez sur l’esclave Sercos à configurer. |
3 |
Affichez l’onglet Paramètres de l’esclave. |
4 |
Développez le groupe de paramètres Identification en cliquant sur le signe plus correspondant. |
5 |
Pour le type d'adressage Automatique : oUtilisez le réglage par défaut du paramètre IPConfigMode (Affectation automatique d'adresse IP / 0) Pour le type d'adressage Manuel : oDéfinissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle de l’esclave à l’aide de l’outil Device Assistant. oRéglez le paramètre IPConfigMode sur Affectation manuelle d’adresse IP (matériel) / 1. oLes paramètres IpAddress, Subnetmask et Gateway contiennent les valeurs d'adresse couramment utilisées. |
Pour plus d’informations sur les paramètres, consultez le chapitre Paramètres des esclaves - Groupe Identification.