TM3_SendDc2Cmd : Envoyer une commande DC2 au bus TM3
Cette fonction envoie une commande de configuration de module au bus TM3.
Bibliothèque et espace de noms
Nom de la bibliothèque : TM3System
Espace de noms : SEC_TM3Sys
Représentation en langage IL et ST
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :
Entrées |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
ModuleIndex |
BYTE |
Index du module d'extension (0 pour le plus proche du contrôleur, 1 pour le suivant, et ainsi de suite) |
RWtype |
BYTE |
Type d'accès o0 : lecture o1 : écriture o2 : lecture/écriture |
ByteSize |
BYTE |
Nombre d'octets concernés (1 à 127) |
HeadAddr |
BYTE |
Adresse concernée au sein du bloc (0 à 127) |
BlockNum |
BYTE |
Bloc concerné (0 à 63) |
pInData |
POINTER TO BYTE |
Pointeur vers le tampon de données rempli par le module TM3. Si aucune donnée n'est attendue : 0. |
pOutData |
POINTER TO BYTE |
Pointeur vers le tampon de données à écrire sur le module TM3. En l'absence de tampon de données à écrire : 0. |
Le tableau suivant décrit la variable de sortie :
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
TM3_SendDc2Cmd |
TM3_ERR_CODE |
Code d'erreur renvoyé par la fonction. Consultez TM3_NO_ERR. |