TM3_BUS_W : variables système du bus TM3

Structure de la variable

Ce tableau décrit les paramètres de la variable système TM3_BUS_W (type TM3_BUS_W_STRUCT) :

Nom de la variable

Type

Commentaire

q_wIOBusErrPassiv

TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD

Lorsqu'elle est mise à ERR_ACTIVE (valeur par défaut), les erreurs de bus sur les modules d'extension TM3 arrêtent tous les échanges d'E/S.

Lorsqu'elle est mise à ERR_PASSIVE, le traitement des erreurs d'E/S passives est utilisé : le contrôleur tente de poursuivre les échanges de bus de données.

q_wIOBusRestart

TM3_BUS_W_IOBUSINIT

Lorsqu'elle est mise à 1, redémarre le bus d'extension d'E/S. Ce n'est nécessaire que lorsque q_wIOBusErrPassiv est mise à ERR_ACTIVE et qu'au moins un bit de TM3_MODULE_R[i] .i_wModuleState est mis à TM3_BUS_ERROR.

Pour plus d'informations, consultez la section Description générale de la configuration des E/S.