PLC_R_STATUS : codes d'état du contrôleur
Bibliothèque et espace de noms
Nom de la bibliothèque : PLCSystemBase
Espace de noms : PLCSystemBase
Description du type énumération
Le type de données énuméré PLC_R_STATUS contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|
PLC_R_EMPTY |
0000 hex |
Le contrôleur ne contient aucune application. |
PLC_R_STOPPED |
0001 hex |
Le contrôleur est arrêté. |
PLC_R_RUNNING |
0002 hex |
Le contrôleur fonctionne. |
PLC_R_HALT |
0004 hex |
Le contrôleur est dans l'état HALT (voir le Schéma d'état du contrôleur dans le guide de programmation de votre contrôleur). |
PLC_R_BREAKPOINT |
0008 hex |
Le contrôleur s'est interrompu au point d'arrêt. |