Désassemblage d'un module d'un contrôleur
Cette section décrit la procédure à suivre pour désassembler un module d'un contrôleur
|
|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC |
|
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et sécurisez tous les capots de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
|
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Désassemblage d'un module d'un contrôleur
La procédure ci-après explique comment désassembler un module d'un contrôleur.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Débranchez toutes les alimentations du système de commande. |
|
2 |
Démontez le contrôleur et les modules du rail ou du panneau de montage. |
|
3 |
Relevez le bouton de verrouillage noir situé dans la partie inférieure du module pour le libérer du contrôleur. |
|
4 |
Séparez le contrôleur du module. |