Présentation du module TM2DMM24DRF
Caractéristiques principales du module TM2DMM24DRF
Type de connexion |
Bornier à ressort non débrochable |
Entrées |
|
Nombre de voies d'entrée |
16 |
Type d'entrée |
Type 1 |
Entrée du type de signal |
Positive/négative |
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
Sorties |
|
Points de sortie et lignes communes |
2 lignes communes avec 8 contacts chacune |
Type de sortie |
Relais (contacts NO) |
Tension/courant de sortie |
24 VCC / 2 A max. 240 VCA / 2 A max. |