TM2DDO16UK

Introduction

Ce module d'extension est un module de sortie de transistor logique négative à 16 points doté d'un connecteur HE10.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DDO16UK.

Onglet Mappage E/S

Le tableau suivant identifie les adresses de chaque sortie et le nom du canal :

G-RU-0010609.6.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Valeur par défaut

Description

QW0

WORD

-

Octet de commande de toutes les sorties

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Bit de commande de la sortie 0

à

à

Q15

Bit de commande de la sortie 15

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Si le module est connecté à un équipement distribué, vous pouvez configurer le comportement de repli.