Ce module d'extension est un module de sortie de transistor logique positive à 32 points doté d'un connecteur HE10.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DDO32TK.
Le tableau suivant identifie les adresses de chaque sortie et le nom du canal :
Canal |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
QD0 |
DWORD |
- |
Octet de commande de toutes les sorties |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit de commande de la sortie 0 |
à |
à |
||
Q31 |
Bit de commande de la sortie 31 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :
Si le module est connecté à un équipement distribué, vous pouvez configurer le comportement de repli.