Ce module d'extension est un module d'entrée à 4 points et de sortie à 4 points avec un bornier.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DMM8DRT.
Le tableau suivant identifie les adresses de chaque entrée et chaque sortie et le nom du canal.
Canal |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Entrées |
IB0 |
BYTE |
- |
Etat de toutes les entrées |
I0 |
BOOL |
- |
Etat de l'entrée 0 |
|
à |
à |
|||
I3 |
Etat de l'entrée 3 |
|||
Sorties |
QB0 |
BYTE |
- |
Octet de commande de toutes les sorties |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit de commande de la sortie 0 |
|
à |
à |
|||
Q3 |
Bit de commande de la sortie 3 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :
Si le module est connecté à un équipement distribué, vous pouvez configurer le comportement de repli.