Schémas de câblage des modules TM3AI8/TM3AI8G
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.
Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |