Caractéristiques des modules TM3TI4/TM3TI4G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :

G-SE-0031969.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : *8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques

Valeur

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

100 au minimum

Consommation sur le bus interne 5 VCC

40 mA (charge nulle)

40 mA (pleine charge)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA

Consommation sur le segment 24 VCC externe

35 mA (charge nulle)

40 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :

Caractéristiques

Valeur

Entrée de tension

Entrée d'intensité

Type de thermocouple

RTD 3 fils

Plage d'entrée

0 à 10 VCC

–10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

K

–200 à 1300 °C

(–328 à 2372 °F)

PT100

–200 à 850 °C

(–328 à 1562 °F)

J

–200 à 1000 °C

(–328 à 1832 °F)

PT1000

–200 à 600 °C

(–328 à 1112 F)

R

0 à 1760 °C

(32 à 3200 °F)

NI100

–60 à 180 °C

(–76 à 356 °F)

S

0 à 1760 °C

(32 à 3200 °F)

NI1000

–60 à 180 °C

(–76 à 356 °F)

B

0 à 1820 °C

(32 à 3308 °F)

E

–200 à 800 °C

(–328 à 1472 °F)

T

–200 à 400 °C

(–328 à 752 °F)

N

–200 à 1300 °C

(–328 à 2372 °F)

C

0 à 2315 °C

(32 à 4199 °F)

Impédance d'entrée

1 MΩ min

50 Ω max

1 MΩ min

Durée de l'échantillon (configurable par voie logicielle)

10 ms ou 100 ms par voie activée

100 ms par voie activée

Type d'entrée

Terminaison simple. Utilisez uniquement des thermocouples isolés. Les blindages des câbles de capteur doivent être raccordés à la terre du Logic Controller.

Mode de fonctionnement

Auto-programme

Mode de conversion

ADC sigma delta

Précision max. à 25 °C (77 °F)

±0,2 % de la pleine échelle

Précision de la soudure froide ±4,0 °C (±7.2 °F)

Exception :

R

S

±6,0 °C / -0...200 °C (10.8 °F / 32...392 °F))

B

Non disponible (0...300 °C (32...572 °F))

K

J

E

T

N

±0,4 % de la pleine échelle à 0 °C (32 °F)

Dérive en température

±0,01 % de la pleine échelle

Répétabilité après la durée de stabilisation

±0,5 % de la pleine échelle

Non-linéarité

±0,2 % de la pleine échelle

Ecart max. de l'entrée

±1,0 % de la pleine échelle

Résolution

16 bits ou 15 bits + signe (65 536 points)

K

J

R

S

B

E

T

N

C

15 000 points

12 000 points

17 600 points

17 600 points

18 200 points

10 000 points

6000 points

15 000 points

23 150 points

PT100

PT1000

NI100

NI1000

10 500 points

8000 points

2400 points

2400 points

Valeur d'entrée du LSB

2,44 mV (0 à 10 VCC)

4,88 mV (-10 à +10 VCC)

4,88 µA (0 à 20 mA)

3,91 µA (4 à 20 mA)

0,1 °C (0,18 °F)

Type de données du programme d'application

Entre –32 768 et 32 767

Détection de données d'entrée hors plage

Oui

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S

Câble

Blindé à paires torsadées

Diaphonie

1 LSB max.

Isolement

Entre les entrées et l'alimentation externe

1 500 VCA

Entre les entrées et les circuits logiques internes

500 VCA

Entre les entrées

Non isolé

Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)

13 VCC

40 mA

Sans objet

Filtre d'entrée

Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)

Comportement en cas de défaut du capteur de température

Sans objet

Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée

Indicateur de limite la plus élevée : activé

Comportement si alimentation externe hors tension

Valeur de l'entrée : 0

Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée

Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.