Description physique

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques physiques des modules TM3. Selon leur référence, ceux-ci prennent en charge un bornier à vis ou un bornier à ressort débrochable.

TM3 avec bornier à vis ou à ressort débrochable

La figure ci-après représente les principaux éléments d'un module d'extension TM3 avec bornier à vis ou à ressort débrochable :

G-SE-0031965.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit les principaux éléments des modules d'extension TM3 présentés ci-avant :

Libellé

Eléments

1

Voyant d'alimentation.

2

Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.)

Rail DIN

3

Bornier débrochable.

Règles relatives aux borniers à vis débrochables

4

Connecteur d'extension pour bus d'E/S TM3 (un de chaque côté).

5

Système de fixation au module précédent.

6

Bornier débrochable.

Règles relatives aux borniers à ressort débrochables