Les deux commutateurs rotatifs situés en face avant du Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus permettent de régler le débit en bauds de la ligne série et de définir l'adresse de ligne série.
Les valeurs par défaut sur les commutateurs rotatifs sont les suivantes :
o0 pour TENS
o0 pour ONES
(TENS) Définit le débit en bauds / représente les dizaines numérotées de 0 à 120.
(ONES) Permet de définir le débit en bauds lorsque la position est not used / représente les nombres 0 à 9.
Le Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus ne détecte la sélection d'un nouveau débit par les commutateurs rotatifs que pendant la mise sous tension. Le débit en bauds est inscrit dans la mémoire non volatile.
Réglez le commutateur rotatif ONES sur l'une des positions non numérotées (not used) pour définir un débit particulier avec le commutateur rotatif TENS.
NOTE : Le changement de position des commutateurs rotatifs n'est pas pris en compte pendant le mode opérationnel. Le voyant ERR clignote en rouge. Reportez-vous au tableau des voyants d'état.
NOTE : Il est également possible de définir et vérifier le débit en bauds via le serveur Web. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultez le document Coupleur de bus Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guide de programmation. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert, consultez le document Coupleur de bus Modicon TM3 - Guide de programmation.
Pour régler le débit en bauds, procédez de la manière suivante :
Etape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Mettez le coupleur de bus hors tension. |
Le coupleur de bus ne détectera les modifications que lors de la mise sous tension suivante. |
2 |
A l'aide d'un tournevis à tête plate de 2 mm ou 2,5 mm, réglez le commutateur rotatif ONES sur une position non numérotée (not used). NOTE : Le commutateur rotatif est conçu pour répondre à un couple manuel normal. La force axiale doit être inférieure à 2 N. |
Le réglage du commutateur rotatif sur une position non numérotée prépare le coupleur de bus à accepter un nouveau débit en bauds. |
3 |
A l'aide d'un tournevis à tête plate de 2 mm ou 2,5 mm, réglez le commutateur rotatif TENS sur la position correspondant au débit de votre choix. |
Reportez-vous au tableau de sélection du débit ci-après pour déterminer la position du commutateur rotatif. |
4 |
Mettez le coupleur de bus sous tension. |
Le coupleur de bus ne lit les réglages des commutateurs rotatifs qu'au moment de la mise sous tension. |
5 |
Attendez que les voyants COM et ERR clignotent trois fois puis restent allumés. |
Le coupleur de bus a écrit le nouveau débit en bauds dans sa mémoire. |
6 |
Mettez le coupleur de bus hors tension et réglez l'adresse de ligne série à l'aide des commutateurs rotatifs, comme indiqué plus loin dans la section Réglage de l'adresse de ligne série. |
Le débit en baud a été établi pour le coupleur de bus. Pour que ce réglage fonctionne, il doit être suivi d'un réglage d'adresse. |
Tableau de sélection du débit en bauds
Le tableau suivant indique les positions des commutateurs rotatifs et le débit en baud correspondant :
Position du commutateur rotatif TENS |
débit en bauds |
---|---|
0 |
19200 bits/s (réglage par défaut) |
1 |
1200 bits/s |
2 |
2400 bits/s |
3 |
4800 bits/s |
4 |
9600 bits/s |
5 |
19200 bits/s |
6 |
38400 bits/s |
7 |
57600 bits/s |
8 |
115200 bits/s |
9...12 |
Inutilisé |
NOTE : Le réglage du commutateur rotatif TENS entre 9 et 12 ou une position non numérotée va générer une erreur qui sera détectée à la prochaine mise sous tension.
Exemple de réglage du débit en bauds
L'illustration suivante présente un exemple de réglage lorsque le débit en bauds de la ligne série est configuré sur 19200 bits/s.
TENS (dizaines) Réglé sur 5 pour définir le débit en bauds de la ligne série sur 19200 bits/s.
ONES (unités) Réglé sur la position not used pour autoriser le réglage du débit en bauds.
Réglage de l'adresse de ligne série
L'adresse du Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus (valeur décimale de 1 à 127) est configurée à l'aide des deux commutateurs rotatifs de réglage de l'adresse de ligne série.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
N'utilisez pas d'adresse située hors de la plage indiquée (de 1 à 127). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour réinitialiser le coupleur de bus, coupez l'alimentation et fournissez une adresse correcte avant de remettre le coupleur de bus sous tension.
Réglez l'adresse de ligne série en utilisant le commutateur rotatif TENS pour les chiffres des centaines et des dizaines et le commutateur rotatif ONES pour les unités.
Gérez les adresses avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse , le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oNe connectez pas le câble de ligne série et n'alimentez pas le Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus sur une ligne série opérationnelle (d'autres équipements sont connectés sur un circuit de commande continu) avant d'avoir défini l'adresse unique et correcte du coupleur de bus. oVérifiez que des adresses Modbus uniques sont attribuées au Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus, et que ces adresses sont également différentes de celles des autres équipements connectés à la ligne série. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Exemple de réglage de l'adresse de ligne série
L'illustration suivante présente un exemple de réglage sur 115 de l'adresse de ligne série :
TENS (dizaines) Représente les dizaines (0 à 12), avec un réglage sur 110.
ONES (unités) Représente les nombres 0 à 9, avec un réglage sur 5.