Description générale des modules TM2

Introduction

La gamme de modules d'extension TM2 inclut les modules suivants :

oModules d'extension numériques

oModules d'extension analogiques

oModules d'extension de communication

oModules d'extension experts

Caractéristiques des modules d'extension numériques

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension numériques :

Référence du module

Canaux

Type de canal

Tension/courant

Page de référence

Modules d'entrée

TM2DAI8DT

8

Entrées

120 VCA

7,5 mA

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

Entrées

24 VCC

7 mA

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

Entrées

24 VCC

7 mA

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

Entrées

24 VCC

5 mA

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

Entrées

24 VCC

5 mA

TM2DDI32DK

Modules de sortie

TM2DRA8RT

8

Sorties

Relais

30 VCC / 230 VCA

2 A max.

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

Sorties

Relais

30 VCC / 230 VCA

2 A max.

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

Sorties

Transistor logique négative

24 VCC

0,3 A max, par sortie

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

Sorties

Transistor logique positive

24 VCC

0,5 A max, par sortie

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

Sorties

Transistor logique négative

24 VCC

0,1 A max. par sortie

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

Sorties

Transistor logique positive

24 VCC

0,4 A max. par sortie

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

Sorties

Transistor logique négative

24 VCC

0,1 A max. par sortie

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

Sorties

Transistor logique positive

24 VCC

0,4 A max. par sortie

TM2DDO32TK

Modules mixtes

TM2DMM8DRT

4

4

Entrées

Sorties

Relais

24 VCC / 7 mA

30 VCC / 230 VCA

2 A max.

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

Entrées

Sorties

Relais

24 VCC / 7 mA

30 VCC / 230 VCA

2 A max.

TM2DMM24DRF

Caractéristiques des modules d'extension analogiques

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension analogiques :

Référence du module

Canaux

Type de canal

Tension/courant

Page de référence

Modules d'entrée

TM2AMI2HT

2

Entrées de haut niveau

0 à 10 VCC

4 à 20 mA

TM2AMI2HT

TM2AMI2LT

2

Entrées de bas niveau

Thermocouple type J,K,T

TM2AMI2LT

TM2AMI4LT

4

Entrées

0 à 10 VCC

0 à 20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

TM2AMI4LT

TM2AMI8HT

8

Entrées

0 à 20 mA

0 à 10 VCC

TM2AMI8HT

TM2ARI8HT

8

Entrées

NTC / PTC

TM2ARI8HT

TM2ARI8LRJ

8

Entrées

PT100/1000

TM2ARI8LRJ

TM2ARI8LT

8

Entrées

PT100/1000

TM2ARI8LT

Modules de sortie

TM2AMO1HT

1

Sorties

0 à 10 VCC

4 à 20 mA

TM2AMO1HT

TM2AVO2HT

2

Sorties

+/- 10 VCC

TM2AVO2HT

Modules mixtes

TM2AMM3HT

2

 

1

Entrées

 

Sorties

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

TM2AMM3HT

TM2AMM6HT

4

 

2

Entrées

 

Sorties

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

TM2AMM6HT

TM2ALM3LT

2

 

1

Entrées de bas niveau

 

Sorties

Thermocouple J, K, T, PT100

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

TM2ALM3LT

Caractéristiques des modules d'extension experts

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension experts :

Référence du module

Canaux

Type de canal

Référence

TM200HSC206DF

2

HSC

Module d'extension HSC

TM200HSC206DT

2

HSC

Caractéristiques des modules d'extension de communication

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension de communication :

Module de référence

Type

Référence

TWDNOI10M3

Maître AS-Interface

AS-InterfaceConfiguration du module