Configuration de l'interface CANopen du contrôleur
Cette section explique comment configurer l'interface CANopen du contrôleur.
Pour configurer le bus CAN de votre contrôleur, procédez de la façon suivante :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sous le contrôleur, double-cliquez sur le nœud CAN_1 (bus CANopen). |
|
2 |
Configurez la vitesse en bauds (250 000 bits/s, par défaut) :
NOTE : L'option Accès bus en ligne permet de bloquer l'envoi SDO, DTM et NMT via l'écran d'état. |
Ajout d'un gestionnaire Performance CANopen
Pour ajouter la fonctionnalité Performance CANopen sur le bus CANopen, sélectionnez CANopen_Performance dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser vers l'arborescence Équipements et déposez-le sur le noeud CAN_1 (bus CANopen) de l'arborescence Équipements.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
Configuration d'un gestionnaire Performance CANopen
Pour configurer CANopen_Performance, double-cliquez sur CAN_1 > Performance CANopen dans l'arborescence Équipements.
La boîte de dialogue suivante s'affiche :
La boîte de dialogue de configuration CANopen_Performance se divise en quatre zones :
oGénéral : informations générales incluant l'ID de nœud et les options de configuration activées pour le contrôleur en tant que maître CANopen.
oProtection : si Activer la génération Heartbeat est sélectionné, le contrôleur est configuré comme producteur Heartbeat. Reportez-vous au mécanisme Hearbeat. Par défaut, le mécanisme heartbeat est configuré pour produire à 200 ms.
oSync : si Activer la génération Heartbeat est sélectionné, le contrôleur est configuré comme producteur de synchronisation.
oTIME : non modifiable.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'onglet CANopen_Manager, reportez-vous à l'aide en ligne de Machine Expert V1.2 : Logiciel / Communication / Device Editors / CAN-Based Fieldbuses / CANopen / CANopen Manager (Master) / onglet CANopen Manager - General (en anglais).