Dans le protocole CANopen , il existe trois principaux ensembles de zones de profil, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Index |
Zone |
---|---|
Zone de profil de communication |
|
Zone spécifique au fabricant |
|
Zone de profil spécifique à l'équipement |
Les codes d'objet sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Code |
Description |
---|---|
ARRAY |
Objet de champ de données multiples, dans lequel chaque champ de données est une variable simple du MÊME type de données de base. |
RECORD |
Objet de champ de données multiples, dans lequel les champs de données peuvent être n'importe quelle combinaison de variables simples. |
VAR |
Valeur unique. |
L'attribut décrit dans le tableau ci-après définit les droits d'accès d'un objet particulier :
Attribut |
Description |
---|---|
Const |
Accès en lecture seule. La valeur est constante. |
RO |
Accès en lecture seule. |
RW |
Accès en lecture et écriture. |