Adaptateur EtherNet/IP

Introduction

Cette section explique comment configurer le coupleur de bus TM3 Ethernet en tant qu'adaptateur EtherNet/IP.

Pour plus d'informations sur le protocole EtherNet/IP, consultez le site Web www.odva.org.

Configuration de l'adaptateur EtherNet/IP

Pour configurer le coupleur de bus TM3 Ethernet en tant qu'adaptateur EtherNet/IP, ajoutez-le à votre projet, puis sélectionnez Scrutateur EthernetIP > TM3BCEIP.

Configuration des paramètres EtherNet/IP

Pour configurer les paramètres EtherNet/IP, double-cliquez sur le nœud du coupleur de bus dans l'arborescence Équipements.

L'onglet Paramètres de la cible vous permet de configurer les paramètres suivants :

Élément

Description

Paramètres de l'adresse

Adresse IP par DHCP

L'adresse IP est obtenue via le serveur DHCP.

Nom d'équipement utilisé pour récupérer l'adresse IP via DHCP (15 caractères maximum).

Adresse IP par BOOTP

Adresse MAC du coupleur de bus.

Adresse IP fixe

Adresse IP du coupleur de bus.

Clés électroniques

Contrôler le type d'appareil

Type de coupleur de bus.

Contrôler le type de fabricant

Code du fabricant du coupleur de bus.

Contrôler le type de produit

Code produit du coupleur de bus.

Contrôler la révision majeure

Version majeure du micrologiciel.

Contrôler la révision mineure

Version mineure du micrologiciel.

Protocole sur le bus de terrain

Protocole utilisé par l'équipement

Protocole utilisé. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Des signatures avec clés électroniques sont utilisées pour identifier le coupleur de bus.

Les clés électroniques sont des informations contenues dans le micrologiciel du coupleur de bus (code du fabricant, code produit, etc.).

Lorsqu'il démarre, le scrutateur du contrôleur compare chaque valeur de clé électronique sélectionnée aux informations correspondantes dans le coupleur de bus TM3 Ethernet.

Si les valeurs du coupleur de bus TM3 Ethernet sont différentes de celles de l'application, le contrôleur ne communique plus avec le coupleur de bus TM3 Ethernet.

Connexions sur l'adaptateur EtherNet/IP

Pour accéder à un équipement cible (target), une origine (Originator) établit une connexion pouvant inclure plusieurs sessions qui envoient des requêtes.

Une connexion explicite utilise une session (une session est une connexion TCP ou UDP).

Une connexion d'E/S (I/O) utilise une session.

Le tableau suivant indique les restrictions applicables aux connexions EtherNet/IP :

Caractéristique

Maximum

Connexions explicites

16 (Classe 3)

Connexions d'E/S

1 (Classe 1) Propriétaire exclusif

15 (Classe 1) Ecoute seulement

Sessions

16

NOTE : le coupleur de bus TM3 prend en charge les connexions cycliques. Si une origine établit une connexion en utilisant un changement d'état comme déclencheur, les paquets sont envoyés selon l'intervalle spécifié par le RPI.

Onglet Mappage des E/S EtherNet/IP

Lorsque les échanges de données sont configurés, vous pouvez mapper des variables qui seront utilisées par le programme.

Les variables définies sont répertoriées dans l'onglet Mappage des E/S EtherNet/IP.

Pour plus d'informations sur cet onglet, consultez la section Boîte de dialogue Mappage E/S.

Options de cycle de bus

Sélectionnez la tâche de cycle de bus afin de synchroniser les données de l'adaptateur EtherNet/IP :

oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut)

oMAST

oN'importe quelle tâche de l'application

NOTE : ce paramètre définit la tâche permettant de copier les registres %IW et %QW depuis/vers le coupleur de bus.