Diagnostic

Présentation

En mode en ligne, l'onglet Etat du coupleur de bus fournit des informations de surveillance et de diagnostic sur le coupleur et les modules connectés.

Affichage des informations de diagnostic

Les informations d'état du coupleur de bus et du module d'extension s'affichent également dans l'onglet État du coupleur de bus dans EcoStruxure Machine Expert.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des onglets État.

Voyants d'état

Le graphique suivant présente les voyants du  Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus :

G-SE-0077619.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant

Couleur

État

Description

PWR 

Vert

Allumé

Le module est alimenté.

Eteint

L'alimentation est coupée. Tous les voyants LED sont éteints.

COM

Vert

Clignotement

Envoi et réception de données en cours.

Eteint

Aucun échange de données.

Rouge

Clignotement

L'équipement reçoit une trame de données incorrecte.

ERR

Rouge

Clignotement

L'équipement a détecté une erreur qui est récupérable dans la plupart des cas. Par exemple :

oLe réglage du/des commutateur(s) rotatif(s) a changé alors que l'équipement était en mode opérationnel. Rétablissez la position initiale pour réinitialiser le comportement du voyant.

oUne erreur a été détectée pendant la mise à jour du micrologiciel.

oErreurs de communication et de configuration.

Eteint

Aucune erreur détectée.

I/O

Vert

Clignotement

L'équipement a reçu et appliqué la configuration des modules d'extension.

Allumé

L'équipement est en cours de communication avec les modules d'extension.

Vert

Rouge

Clignotement

Allumé

La configuration physique n'est pas cohérente avec la configuration logicielle. Aucun échange de données (état et E/S) ne se produit.

Vert

Rouge

Allumé

Allumé

La configuration physique n'est pas cohérente avec la configuration logicielle. Les données d'E/S ne sont pas appliquées.

Vert

Rouge

Allumé

Clignotement

Au moins un module d'extension TM2 ou TM3 n'a pas répondu au coupleur de bus lors de 10 cycles consécutifs.

Eteint

Pas de configuration. L'équipement ne communique pas avec les modules d'extension.

NOTE : A l'exception du voyant PWR, tous les voyants restent allumés quelques secondes puis s'éteignent pendant la séquence de démarrage. Les règles de comportement des voyants s'appliquent quand le démarrage s'effectue correctement.

Diagnostics d'état du coupleur de bus en ligne série

Le tableau suivant fournit des informations détaillées concernant l'état du coupleur de bus, l'état des modules d'extension et les statistiques de communication :

Registre

Fonction

Bit

Description

900

État du bus

0…8

Réservé

9

Erreur de communication ou erreur externe

10…12

Réservé

13

Modules d'extension manquants ou incorrectement configurés

14…15

Réservé

901

Erreur des extensions

0

Erreur module 1

1

Erreur module 2

2

Erreur module 3

3

Erreur module 4

4

Erreur module 5

5

Erreur module 6

6

Erreur module 7

7

Erreur module 8

8

Erreur module 9

9

Erreur module 10

10

Erreur module 11

11

Erreur module 12

12

Erreur module 13

13

Erreur module 14

14…15

Réservé

902 - 929

Réservé

-

Réservé

930

Etat du bus TM2/TM3

0…1 module 1

Etat du module (2 bits par module) :

o0x0 : module OK

o0x1 : erreur de configuration de module détectée

o0x2 : erreur d'exécution de module détectée

o0x3 : module absent, mais facultatif

2…3 module 2

4…5 module 3

6…7 module 4

8…9 module 5

10…11 module 6

12…13 module 7

14…15 module 8

931

Etat du bus TM2/TM3

0…1 module 9

Etat du module (2 bits par module) :

o0x0 : module OK

o0x1 : erreur de configuration de module détectée

o0x2 : erreur d'exécution de module détectée

o0x3 : module absent, mais facultatif

2…3 module 10

4…5 module 11

6…7 module 12

8…9 module 13

10…11 module 14

12…13

Réservé

14…15

Etat du bus :

o0x0 : bus OK

o0x1 : erreur de configuration de bus détectée

o0x2 : erreur d'exécution de bus détectée

o0x3 : bus non configuré

932

État du système

o0x0 : démarrage du système en cours

o0x1 : bus TM3 non configuré

o0x2 : transfert de configuration TM3 en cours

o0x3 : une configuration TM3 valide a été appliquée.

o0x4 : bus TM3 contrôlé via Modbus SL IOScanner.

o0x5 : bus TM3 contrôlé par serveur Web.

o0x6 : expiration du délai d'actualisation du bus de terrain

o0x7 : mise à jour du micrologiciel en cours

o0x9 : changement d'état du système en cours

Diagnostics de communication du coupleur de bus en ligne série

Le tableau suivant fournit des informations sur les registres utilisés pour la gestion de communication :

Registre

Fonction

Description

990

Inutilisé

991

Nombre de message reçus

Nombre de messages reçus

992

Nombre de messages envoyés

Nombre de messages envoyés

993

Nombre de messages non valides

Nombre de messages incorrects (erreur de format dans la requête, action ou CRC non valide)