Configuration de ligne série du

Introduction

Cette section décrit les options disponibles pour configurer un fonctionnement de base avec le  Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus.

Configuration de ligne série

Le tableau suivant présente la configuration par défaut du  Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus :

Elément

Etat par défaut

Etat d'application vide

Bus TM3

Inactif si non configuré.

Valeurs des sorties = 0

Aucun module sur le bus TM3.

Modbus

-

Aucun gestionnaire n‘est configuré.

Commutateur rotatif

Commutateur TENS en position 0, commutateur ONES en position 0 (vitesse par défaut).

-

Pour configurer la ligne série à l'aide du serveur Web, cliquez sur Maintenance dans Modbus Serial Line.

La fenêtre Configuration s'affiche comme suit :

G-SE-0080450.1.gif-high.gif

 

 

Les paramètres suivants doivent être identiques pour chaque équipement série connecté au port :

Élément

Description

Configuration prise en charge par l'équipement

Vitesse (bauds)

Vitesse de transmission en bauds

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Reportez-vous au guide de référence du matériel du coupleur de bus TM3.

Parité

Utilisée pour la détection des erreurs.

Paire. Voir le tableau de configuration de la communication de ligne série.

Bits de données

Nombre de bits pour la transmission de données

8. Voir le tableau de configuration de la communication de ligne série.

Bits d'arrêt

Nombre de bits d'arrêt

1. Voir le tableau de configuration de la communication de ligne série.

Support physique

Spécifiez le support à utiliser :

oRS485 (avec ou sans résistance de polarisation)

oRS-232

RS485

Résistance de polarisation

Le contrôleur intègre des résistances de polarisation qui peuvent être activées ou désactivées à l'aide de ce paramètre.

NOTE : Pour obtenir un fonctionnement correct, vous devez avoir une seule résistance de polarisation sur le bus RS485.

Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole Machine Expert, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de Machine Expert est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur (ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur connecté) à une ligne série configurée pour le protocole Modbus peut interrompre la communication avec les autres équipements de la ligne série. Vérifiez que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide dont le ou les ports concernés sont configurés correctement pour le protocole visé.

AVIS

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SÉRIE

Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.