Le Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus prend en charge un serveur Web, ce qui permet un accès facile aux informations telles que les données de configuration, l'état des modules, les données d'E/S, les statistiques réseau et les diagnostics. Toutes ces informations vitales sont disponibles via un simple navigateur Web.
En outre, le serveur Web permet de surveiller ces informations, le réseau et les E/S du coupleur de bus à distance.
Vous pouvez accéder au serveur Web à l'aide de HTTPS (connexions sécurisées). Le protocole HTTP (connexions non sécurisées) n'est pas pris en charge.
Le serveur Web est accessible via le port USB du coupleur de bus. Il propose des pages qui vous permettent de configurer le débit du réseau et de contrôler les sorties des modules d'E/S, mais aussi d'accéder à des fonctions de diagnostic et de surveillance. Il peut être utilisé avec un navigateur Web. Aucune configuration ou programmation n'est requise.
Il est possible de se connecter au serveur Web avec un navigateur Web depuis n'importe quel PC muni d'un port USB (hôte).
Le serveur Web est accessible à l'aide des navigateurs Web suivants :
oMicrosoft Internet Explorer (version 11 ou ultérieure)
oGoogle Chrome (version 71 ou ultérieure)
oMozilla Firefox (version 64 ou ultérieure)
oMicrosoft Edge (version 42 ou ultérieure)
Le serveur Web permet de surveiller à distance un coupleur de bus en vue d'effectuer diverses opérations de maintenance comme la modification des données des modules de sorties et des paramètres de configuration de vitesse réseau. Avant d'entreprendre tout contrôle à distance, des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'environnement physique immédiat de la machine et le processus sont dans un état ne présentant pas de risque de sécurité pour les personnes ou les biens.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
oDéfinissez un mot de passe sécurisé pour le serveur Web et ne laissez aucun personnel non autorisé ou non qualifié utiliser cette fonction. oAssurez-vous de la présence sur site d'un observateur compétent et qualifié en cas d'exploitation à distance du contrôleur. oVous devez parfaitement comprendre l'application et la machine/processus qu'elle commande avant toute tentative de réglage de données, d'arrêt d'une application en cours de fonctionnement ou de démarrage à distance du contrôleur. oPrenez les précautions nécessaires pour vous assurer que vous agissez sur le contrôleur visé, en ayant une documentation claire et précise dans l'application du contrôleur et dans sa connexion à distance. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Le serveur Web ne doit être utilisé que par du personnel autorisé et qualifié. Une personne qualifiée dispose des compétences et connaissances nécessaires pour la construction et l'exploitation de la machine ainsi que pour le processus piloté par l'application et son installation. Elle a reçu une formation en sécurité, lui permettant de détecter et d'éviter les risques potentiels. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette fonctionnalité.
Vous pouvez gérer les comptes utilisateur sur la page MAINTENANCE / Comptes utilisateur du serveur Web.
Pour accéder au serveur Web, assurez-vous que les commutateurs rotatifs sont en position de réglage d'adresse. Pour plus d'informations sur le réglage d'adresse, reportez-vous au document Coupleur de bus Modicon TM3 - Guide de référence du matériel, section Réglage de l'adresse de ligne série.
By default, the user name is Administrator, and the password is Administrator. You must change the password at the first login.
|
ACCÈS AUX DONNÉES NON AUTORISÉ |
oDans la mesure du possible, faites en sorte de ne pas exposer l'équipement ou le réseau où il est installé à des réseaux publics ou à Internet. oRemplacez immédiatement le mot de passe par défaut par un nouveau mot de passe sécurisé. oNe transmettez pas les mots de passe à des personnes non autorisées ou non qualifiées. oInterdisez tout accès aux personnels non autorisés. oUtilisez des couches de sécurité supplémentaires, par exemple VPN pour l'accès à distance, et installez des pare-feu. oVérifiez régulièrement l'efficacité de ces mesures. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Un mot de passe sécurisé est un mot de passe qui n'a été ni partagé ni distribué à du personnel non autorisé et ne contient aucune donnée personnelle ou évidente par ailleurs. De plus, une combinaison de caractères minuscules et majuscules et de chiffres offre une sécurité renforcée. Il est conseillé de choisir un mot de passe d'au moins dix caractères.
Réinitialisation du mot de passe
Pour réinitialiser le mot de passe, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez-vous au coupleur de bus via le port USB. |
2 |
Ouvrez le navigateur. |
3 |
Saisissez l'adresse IP 90.0.0.1. |
4 |
Réglez l'un quelconque des commutateurs rotatifs sur n'importe quelle autre position. Résultat : ERR Le voyant clignote en rouge. Le bouton Restaurer des comptes utilisateur apparaît. |
5 |
Cliquez sur Restaurer des comptes utilisateur. |
6 |
Rétablissez la position d'origine du commutateur rotatif que vous avez actionné. Résultat : Le bouton Restaurer des comptes utilisateur a disparu. |
La page de connexion vous permet de vous authentifier auprès du serveur Web. Le certificat doit être validé. Pour accéder à la page de connexion au site Web illustrée ci-après, entrez dans votre navigateur l'adresse IP 90.0.0.1. Pour vous connecter au serveur Web, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés et cliquez sur Connexion.
Le serveur Web contient les pages suivantes :
NOTE : Une connexion expire au bout de dix minutes. Si vous ne réalisez aucune action après vous être connecté, un clic sur un bouton vous redirige vers la page de connexion. Vous devez saisir de nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous reconnecter et accéder aux pages Web.
ACCUEIL / Vue d'ensemble de l'équipement
La page ACCUEIL fournit des informations produit détaillées concernant le coupleur de bus TM3.
La section Identification de la page ACCUEIL contient les éléments suivants :
Élément |
Description |
---|---|
Nom du fabricant |
Nom du fabricant du coupleur de bus. |
ID du produit |
ID de produit du coupleur de bus. |
Nom du produit |
Nom de produit du coupleur de bus. |
Référence du produit |
Référence produit du coupleur de bus. |
Numéro de série |
Numéro de série du coupleur de bus |
Localiser l'équipement |
Cliquez sur ce bouton pour localiser le coupleur de bus. Les voyants du coupleur de bus clignotent en rouge pendant quelques secondes. |
La page DIAGNOSTIC indique l'état du coupleur de bus.
La page DIAGNOSTIC contient les sous-pages suivantes :
oModbus ligne série ou Modbus TCP
La section Identification affiche des informations détaillées d'identification du coupleur de bus :
Élément |
Description |
---|---|
Nom du fabricant |
Nom du fabricant du coupleur de bus. |
ID du produit |
ID de produit du coupleur de bus. |
Nom du produit |
Nom de produit du coupleur de bus. |
Référence du produit |
Référence produit du coupleur de bus. |
Numéro de série |
Numéro de série du coupleur de bus |
La section Etat affiche des informations détaillées concernant l'état du coupleur de bus :
Élément |
Description |
---|---|
Dernière cause d'arrêt |
Indique la cause du dernier arrêt du coupleur de bus. |
Port USB |
Indique si un câble USB est raccordé ou non au coupleur de bus. |
Mode de fonctionnement |
Indique le mode de fonctionnement du coupleur de bus, parmi les suivants : oMarche à vide oModbus série oInterface Web oMise à jour du micrologiciel en cours oTimeout |
Etat de la configuration |
Indique l'état de configuration du coupleur de bus, parmi les suivants : oNon configuré oConfiguré |
DIAGNOSTIC / Ligne série Modbus
La section Configuration affiche l'état de la connexion Serial Line :
Élément |
Description |
---|---|
Vitesse actuelle |
Vitesse de transmission en bauds. |
Adresse de l'esclave |
Adresse d'esclave du coupleur de bus. |
La section Statistiques affiche la configuration en cours de la connexion Serial Line :
Élément |
Description |
---|---|
Messages émis |
Affiche le nombre de messages Modbus émis via la ligne série. |
Messages reçus |
Affiche le nombre de messages Modbus reçus via la ligne série. |
Messages d'erreur |
Affiche le nombre de messages Modbus reçus via la ligne série qui comportent des erreurs de trame. |
Réinitialiser |
Remet à zéros les valeurs des Statistiques. |
Actualiser |
Met à jour les valeurs des Statistiques. |
La page CONFIGURATION affiche la configuration de modules d'E/S importée depuis l'outil Coupleur de bus TM3 - IO Configurator. Le fichier de configuration est au format .SPF.
Élément |
Description |
---|---|
Barre d'outils PROJET |
|
Nouveau |
Bouton en lecture seule. |
Ouvrir |
Permet d'importer les fichiers de configuration de modules d'E/S générés par le Coupleur de bus TM3 - IO Configurator. Cliquez sur Ouvrir pour importer ces fichiers. |
Enregistrer |
Bouton en lecture seule. |
Barre d'outils CONFIGURATION |
|
Appliquer |
Permet d'appliquer les fichiers de configuration de modules d'E/S au coupleur de bus TM3. Si la configuration ne correspond pas au matériel, un message d'erreur est généré. |
Barre d'outils EQUIPEMENTS |
Barre d'outils en lecture seule. |
La page SURVEILLANCE présente les modules d'extension qui sont connectés au coupleur de bus TM3.
Page SURVEILLANCE sans module détecté :
Page SURVEILLANCE avec des modules et leurs détails :
1 Bus Monitoring
2 Module sélectionné
3 Bouton Reconcile
4 Détails sur le module
La page SURVEILLANCE affiche et décrit l'ensemble des modules détectés par le coupleur de bus. Elle permet d'effectuer les opérations suivantes :
oConsulter l'état d'un module sélectionné (en cours d'exécution ou non) et le protocole utilisé.
oLire la valeur d'une entrée ou d'une sortie.
oImposer une valeur à une sortie en cliquant sur Forcer.
oIdentifier un module en cliquant sur Corriger.
Élément |
Description |
---|---|
Détecter |
Permet de détecter les modules connectés au coupleur de bus. |
Attribuer le bus Désattribuer le bus |
Réserve le bus pour que vous puissiez forcer les sorties du module. Vous pouvez cliquer sur ce bouton lorsque le coupleur de bus est configuré et n'est pas contrôlé par un contrôleur. Résultat : vous êtes informé que le bus d'E/S est contrôlé par l'interface Web. Vous pouvez modifier les valeurs de sortie. Cliquez sur Désattribuer le bus pour libérer le contrôle du bus d'E/S. |
Détails sur le module
La vue détaillée d'un module fournit les données suivantes :
oNom et description du module
oEtat du module
oOption de filtrage des E/S
oListe des E/S du module
Cette liste vous permet d'afficher la valeur en temps réel d'une entrée et d'écrire la valeur d'une sortie.
Vous pouvez utiliser les boutons AFFICHAGE de la vue pour modifier le format des valeurs affichées.
Forçage des sorties
1.Lorsque l'option Attribuer le bus est activée, cliquez sur un module pour forcer ses sorties.
2.Définissez les valeurs de sortie à forcer pour ce module dans la colonne Valeurs préparées de la liste de ses E/S.
3.Cliquez sur le bouton Forcer.
Résultat : un message s'affiche.
4.Cliquez sur J'accepte pour valider les modifications et les envoyer au coupleur de bus.
Cliquez sur Je refuse pour annuler les modifications.
Cliquez sur le bouton Corriger pour identifier les modules (cette opération n'est pas automatique).
La page MAINTENANCE vous permet d'afficher et de modifier la configuration du coupleur de bus.
La page MAINTENANCE contient les sous-pages suivantes :
MAINTENANCE / Comptes utilisateur
Gestion des comptes
Cette sous-page vous permet de définir votre mot de passe d'accès au serveur Web :
Élément |
Description |
---|---|
Gestion des comptes Sélectionner le compte à modifier |
|
Nom d'utilisateur |
Liste des comptes utilisateur : oAdministrateur Le compte Administrateur est configuré avec un mot de passe prédéfini (Administrator / Administrator). Modifiez ce mot de passe après la première connexion. oOperateur Ce compte est désactivé par défaut. oViewer Ce compte est désactivé par défaut. NOTE : Les pages Web accessibles dépendent du compte sélectionné (voir tableau ci-dessous). |
Activé |
Option sélectionnée si le compte est activé. |
Gestion des comptes Indiquer le nouveau mot de passe du compte |
|
Mot de passe actuel |
Saisissez le mot de passe en cours du compte utilisateur. |
Nouveau mot de masse |
Saisissez le nouveau mot de passe du compte utilisateur. NOTE : Le mot de passe doit comporter de 10 (minimum) à 32 (maximum) caractères et utiliser les caractères alphanumériques a...z, A...Z, 0...9. Pour le réinitialiser, consultez la section Réinitialisation du mot de passe. |
Confirmer nouveau mot de passe |
Confirmez le mot de passe du compte sélectionné. |
Appliquer |
Permet d'enregistrer le nouveau mot de passe. |
Le tableau suivant présente les pages accessibles en fonction du compte utilisateur sélectionné :
Pages Web |
Sous-pages |
Administrateur |
Operateur |
Viewer |
---|---|---|---|---|
ACCUEIL |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
SURVEILLANCE |
– |
✓ |
✓ |
– |
DIAGNOSTIC |
Equipement |
✓ |
✓ |
✓ |
Ligne série Modbus |
✓ |
✓ |
✓ |
|
CONFIGURATION |
– |
✓ |
– |
– |
MAINTENANCE |
Comptes utilisateur |
✓ |
✓1 |
✓1 |
✓ |
– |
– |
||
Fichiers journaux du système |
✓ |
✓ |
– |
|
Ligne série Modbus |
✓ |
– |
– |
|
(1) Vous pouvez modifier votre compte utilisateur uniquement. |
Notification d’utilisation du système
Cette sous-page vous permet de définir un message de Notification d'utilisation du système à afficher lors des tentatives de connexion des utilisateurs :
Élément |
Description |
---|---|
Notification d’utilisation du système |
|
Activé |
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez définir un message à afficher lors des tentatives de connexion. |
Message |
Affiche le message défini. |
Réinitialiser |
Revient au message par défaut. |
Appliquer |
Applique vos modifications. |
La sous-page Micrologiciel indique la version du micrologiciel du coupleur de bus TM3 et vous permet de le mettre à jour :
Élément |
Description |
---|---|
Micrologiciel actuel |
|
Micrologiciel |
Version du micrologiciel. |
Interface Web |
Version du serveur Web. |
Mise à jour du micrologiciel Sélectionner une nouvelle version du micrologiciel |
|
Sélectionner |
Permet de sélectionner le fichier du nouveau micrologiciel pour le coupleur de bus. |
Appliquer |
Applique le nouveau micrologiciel. |
Annuler |
Annule la modification de micrologiciel. |
NOTE : il est impossible de mettre à jour le micrologiciel lorsque le coupleur de bus TM3 échange des données de manière cyclique avec le Logic/Motion Controller. Pour vérifier que le coupleur de bus n'échange pas de données actuellement, consultez la page SURVEILLANCE.
Pour mettre à jour le micrologiciel du coupleur de bus :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le coupleur de bus hors tension. |
2 |
Assurez-vous que les commutateurs rotatifs sont en position de réglage d'adresse, par exemple : TENS en position 0, ONES en position 1. |
3 |
Connectez un câble USB au PC puis au coupleur de bus. |
4 |
Mettez le coupleur de bus sous tension. |
5 |
Connectez-vous au serveur Web en tant qu'administrateur. |
6 |
Dans la page SURVEILLANCE, vérifiez que le coupleur de bus n'est pas en cours d'échange de données avec le contrôleur. |
7 |
Cliquez sur MAINTENANCE / Micrologiciel. |
8 |
Cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez le fichier du micrologiciel. Résultat : une fenêtre de confirmation s'affiche. |
9 |
Cliquez sur J'accepte. Résultat : une fois le fichier téléchargé et vérifié, une fenêtre de confirmation s'affiche. |
10 |
Cliquez sur Oui pour fermer la fenêtre de confirmation, puis sur Appliquer. Résultat : une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, un message vous informe si l'opération a réussi ou non. |
MAINTENANCE / Micrologiciel des modules
La sous-page Micrologiciel des modules indique la version du micrologiciel des modules configurés et permet de le mettre à jour :
Élément |
Description |
---|---|
Présentation du micrologiciel des modules |
|
Emplacement |
Numéro d'emplacement du module |
Référence |
Référence du module |
Micrologiciel actuel |
Version du micrologiciel du module |
Gestion du micrologiciel des modules Sélectionner une nouvelle version du micrologiciel |
|
Sélectionner |
Permet de sélectionner le fichier du nouveau micrologiciel pour le module. NOTE : Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul fichier de micrologiciel. Tous les modules du bus qui correspondent au micrologiciel sélectionné sont mis à jour. |
Appliquer |
Permet d'appliquer le nouveau micrologiciel. |
NOTE : il est impossible de mettre à jour le micrologiciel lorsque le coupleur de bus TM3 échange des données de manière cyclique avec le Logic/Motion Controller. Pour vérifier que le coupleur de bus n'échange pas de données actuellement, consultez la page SURVEILLANCE.
Pour mettre à jour le micrologiciel, procédez comme suit :
Etape |
Action |
|
---|---|---|
1 |
Mettez le coupleur de bus hors tension. |
|
2 |
Reliez le câble USB. |
|
3 |
Mettez le coupleur de bus sous tension. |
|
4 |
Connectez-vous au serveur Web. |
|
5 |
Dans la page SURVEILLANCE, vérifiez que le coupleur de bus n'est pas en cours d'échange de données avec le contrôleur. |
|
6 |
Cliquez sur MAINTENANCE / Micrologiciel des modules. |
|
7 |
Cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez le fichier du micrologiciel. Résultat : le fichier de micrologiciel est sélectionné. |
|
8 |
Cliquez sur Appliquer. Résultat : une fenêtre de confirmation s'affiche. |
|
9 |
Cliquez sur J'accepte. Résultat : une fenêtre de redémarrage s'affiche. |
|
10 |
Cliquez sur Oui. Résultat : le fichier est vérifié et téléchargé. Après cela, une fenêtre de confirmation s'affiche. Le coupleur de bus TM3 se réinitialise et une fenêtre de confirmation s'affiche. |
Cliquez sur Non. Résultat : la mise à jour du micrologiciel est annulée. |
MAINTENANCE / Fichiers journaux du système
La sous-page Fichiers journaux du système répertorie les fichiers journaux. Certaines informations contenues dans les fichiers journaux proviennent d'interactions internes du micrologiciel et sont destinées au support technique Schneider Electric :
Élément |
Description |
---|---|
Fichiers journaux Sélectionner un ou plusieurs fichiers journaux à télécharger |
|
Sélectionner |
Permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers journaux. |
Nom |
Liste des fichiers journaux. |
Taille |
Taille des fichiers journaux. |
Télécharger |
Permet de télécharger les fichiers journaux. |
MAINTENANCE / Ligne série Modbus
La sous-page Ligne série Modbus vous permet de modifier les paramètres du réseau :
Élément |
Description |
---|---|
Configuration |
|
Vitesse (bauds) |
Permet de définir le débit en bauds. Vous pouvez également de définir le débit en bauds à l'aide du commutateur rotatif. Reportez-vous au guide de référence du matériel du coupleur de bus Modicon TM3. |
Adresse de l'esclave |
Affiche l'adresse d'esclave correspondant à votre équipement. |
Parité |
Utilisé pour la détection des erreurs. |
Bits de données |
Affiche le nombre de bits alloués pour la transmission de données. |
Bits d'arrêt |
Affiche le nombre de bits d'arrêt. |
Appliquer |
Enregistre les paramètres de configuration. NOTE : Après confirmation, le coupleur de bus est automatiquement réinitialisé et la nouvelle vitesse est appliquée. |
Annuler |
Annule les modifications de configuration. |
Cohérence des données série Modbus |
|
Activé |
Permet de conserver une copie interne des registres de données d'entrée (3000-3499 ou 13000-13499) depuis la réception de la première requête de lecture et jusqu'à la réception de la deuxième requête de lecture OU jusqu'à l'expiration de la temporisation de surveillance. Cette option est activée par défaut lorsque la configuration des modules d'E/S nécessite plus de 124 mots pour lire les données de l'entrée. |
Annuler |
Annule les paramètres de configuration. |
Appliquer |
Enregistre les paramètres de configuration. |