Présentation des modules TM3DM24R/TM3DM24RG

Présentation

Module d'extension numérique TM3DM24R (à vis) et TM3DM24RG (à ressort) :

oEntrées à logique positive/négative 16 voies 24 VCC

o1 ligne commune pour les entrées

oSorties relais 8 voies 2 A

o2 lignes communes pour les sorties

oBornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique

Valeur

Entrée

Nombre de voies d'entrée

16 entrées

Type d'entrée

Type 1 (CEI/EN 61131-2)

Type de logique d'entrée

Positive/négative

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Sortie

Nombre de voies de sortie

8 sorties

Type de contact

NO (normalement ouvert)

Tension de sortie nominale

24 VCC / 240 VCC

Courant de sortie nominal

2 A

Types de connexion et de câble

Type de connexion

TM3DM24R

Borniers à vis débrochables

TM3DM24RG

borniers à ressort débrochables ;

Type et longueur de câble

Type

Non blindé

Longueur

30 m (98 ft) max.

Poids

140 g (4,94 oz)

Voyants d'état

La figure ci-dessous représente les voyants d'état :

G-SE-0022934.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant

Couleur

Etat

Type

Description

0 à 15

Vert

Allumé

Entrée

La voie est activée

Eteint

La voie est désactivée

0 à 7

Vert

Allumé

Sortie

La voie est activée

Eteint

La voie est désactivée