Présentation des modules TM3DM8R/TM3DM8RG
Module d'extension numérique TM3DM8R (à vis) et TM3DM8RG (à ressort) :
oEntrées à logique positive/négative 4 voies 24 VCC
o1 ligne commune pour les entrées
oSorties relais 4 voies 2 A
o1 ligne commune pour les sorties
oBornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Entrée |
|||
Nombre de voies d'entrée |
4 entrées |
||
Type d'entrée |
Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
||
Type de logique d'entrée |
Positive/négative |
||
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
||
Sortie |
|||
Nombre de voies de sortie |
4 sorties |
||
Type de sortie |
Relais |
||
Type de contact |
NO (normalement ouvert) |
||
Tension de sortie nominale |
24 VCC/240 VCA |
||
Courant de sortie nominal |
2 A |
||
Types de connexion et de câble |
|||
Type de connexion |
TM3DM8R |
Bornier à vis débrochable |
|
TM3DM8RG |
Bornier à ressort débrochable |
||
Type et longueur de câble |
Type |
Non blindé |
|
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
||
Poids |
95 g (3,35 oz) |
La figure ci-dessous représente les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Type |
Description |
---|---|---|---|---|
0 à 3 |
Vert |
Allumé |
Entrée |
La voie est activée |
Eteint |
La voie est désactivée |
|||
0 à 3 |
Vert |
Allumé |
Sortie |
La voie est activée |
Eteint |
La voie est désactivée |