Schéma de câblage des modules TM3DQ16T/TM3DQ16TG

Introduction

Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage

La figure suivante montre les connexions entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :

G-SE-0022616.3.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.