Schéma de câblage des modules TM3DQ8R/TM3DQ8RG
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.
Consultez la rubrique Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure suivante montre les connexions entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
(1) Les bornes COM0 et COM1 ne sont pas connectées en interne
(2) Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA, ou un variateur quel que soit le type de charge.
A Câblage à logique positive
B Câblage à logique négative
NOTE : Lorsque vous utilisez le module d'extension TM3 avec un coupleur de bus Ethernet TM3, vous devez connecter un snubber RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |