Caractéristiques des modules TM3DQ8T/TM3DQ8TG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3DQ8T/TM3DQ8TG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ8T/TM3DQ8TG :

G-SE-0026826.2.gif-high.gif

 

 

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DQ8T/TM3DQ8TG :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

8

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour 8 voies

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Positive

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

0,5 A max. par voie

Courant total de sortie par groupe

4 A

Chute de tension

0,4 VCC max.

Courant de fuite lors de la mise hors tension

0,1 mA max.

Puissance maximale de la lampe à filament

12 W

Charge inductive

L/R = 10 ms

Réduction de charge

-10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Pas de réduction de charge

Durée de mise sous tension

450 µs

Durée de mise hors tension

450 µs

Protection contre les courts-circuits

Oui

Courant de crête de sortie de court-circuit

1 A généralement

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, temps selon la température du module d'extension

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Tension de limite

Généralement 50 VCC

Fréquence de commutation

Sous charge résistive

100 Hz max.

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre groupes de voies

Sans objet

Type de connexion

TM3DQ8T

Bornier à vis débrochable

TM3DQ8TG

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

17 mA (toutes les sorties actives)

5 mA (toutes les sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

8 mA (toutes les sorties actives)

0 mA (toutes les sorties inactives)

NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.