La gamme des modules d'E/S TM3 comprend les éléments suivants :
odes modules d'entrée ;
ode modules de sortie ;
odes modules d'E/S mixtes.
Selon la référence, tous les modules d'extension d'E/S numériques TM3 sont équipés de :
oborniers à vis débrochables ;
oborniers à ressort débrochables ;
oconnecteurs HE10 (MIL 20).
Pour les modules avec connecteurs HE10 (MIL 20), les produits du groupe Telefast 2 permettent de connecter rapidement ces modules aux capteurs et aux actionneurs.
Modules d'entrées numériques TM3
Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants :
Référence |
Voies |
Type de voie |
Tension Intensité |
Type de bornier / Pas |
---|---|---|---|---|
8 |
Entrées standard |
120 VCA 7,5 mA |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm |
|
16 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Entrées standard |
24 VCC 5 mA |
Connecteur HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Entrées standard |
24 VCC 5 mA |
Connecteur HE10 (MIL 20) |
Modules de sorties numériques TM3
Le tableau suivant répertorie les modules d'extension de sorties numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :
Référence |
Voies |
Type de voie |
Tension Intensité |
Type de bornier / Pas |
---|---|---|---|---|
8 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
8 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm |
|
16 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie |
Connecteur HE10 (MIL 20) |
|
16 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie |
Connecteur HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Sorties transistor normales (logique positive) |
24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie |
Connecteurs HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Sorties transistor normales (logique négative) |
24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie |
Connecteurs HE10 (MIL 20) |
Modules d'E/S mixtes numériques TM3
Le tableau suivant répertorie les modules de sorties mixtes TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants :
Référence |
Voies |
Type de voie |
Tension Intensité |
Type de bornier / Pas |
---|---|---|---|---|
4 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Bornier à vis débrochable / 5,08 mm |
|
4 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
||
4 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm |
|
4 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
||
16 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
8 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |
||
16 |
Entrées standard |
24 VCC 7 mA |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
8 |
Sorties relais |
24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie |