Caractéristiques d'environnement

Exigences relatives au boîtier

Les composants des modules d'extension TM3 sont conçus selon les exigences relatives aux équipements industriels de Zone B, Classe A selon la publication 11 des normes CEI/CISPR. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans ces normes ou dans des environnements qui ne respectent pas les spécifications de ce manuel, la compatibilité électroma­gnétique peut être réduite en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour des conditions environne­mentales spécifiques et pour limiter au maximum les possibilités de contact non intentionnel avec des tensions dangereuses. Utilisez un boîtier en métal pour améliorer l'immunité électroma­gnétique des composants des modules d'extension TM3. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.

Caractéristiques d'environnement

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.

 

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales générales :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Norme respectée

IEC/EN 61131-2

UL/CSA 61010-1, -2-201

Température ambiante de fonctionnement

Installation horizontale

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Installation verticale

-20 à 50 °C (-4 à 122 °F)

Température de stockage et de transport

-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

Humidité relative

Transport et stockage

10 à 95 % (sans condensation)

Fonctionnement

10 à 95 % (sans condensation)

Degré de pollution

IEC/EN 60664-1

2

Degré de protection

IEC/EN 61131-2

IP20 

Immunité à la corrosion

Atmosphère exempte de tout gaz corrosif

Altitude de fonctionnement

0 à 2000 m (0 à 6560 ft)

Altitude de stockage

0 à 3000 m (0 à 9843 ft)

Résistance aux vibrations

IEC/EN 61131-2

Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN)

Amplitude fixe de 3,5 mm (0.13 in) entre 2 et 8,4 Hz

9,8 m/s2 ou 32.15 ft/s2 (1 gn) d'accélération fixe entre 8,4 à et 200 Hz

Résistance aux chocs mécaniques

147 m/s2 ou 482,28 ft/s2 (15 gn) pendant 11 ms

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.

Sensibilité électromagnétique

Les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux spécifications relatives à la sensibilité électromagnétique, indiquées dans le tableau suivant :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Décharge électrostatique

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (décharge dans l'air)

4 kV (décharge de contact)

Champ électromagnétique rayonné

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 à 1000 MHz)

3 V/m (1,4 à 2 GHz)

1 V/m (2 à 3 GHz)

Salve transitoire rapide

IEC/EN 61000-4-4

E/S 24 VCC

2 kV (bride)

E/S numériques

1 kV (bride)

Champ électromagnétique induit

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15 à 80 MHz)

Émissions conduites

IEC 61000-6-4

Alimentation CC :

o10 à 150 kHz : 120 à 69 dBμV/m QP

o150 à 1 500 kHz : 79 à 63 dBμV/m QP

o1,5 à 30 MHz : 63 dBμV/m QP

Émissions rayonnées

IEC 61000-6-4

30 à 230 MHz : 40 dBμV/m QP

230 à 1 000 MHz : 47 dBμV/m QP

1   Mode commun

2   Mode différentiel

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.