Caractéristiques des TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G
Cette section décrit les caractéristiques des modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le schéma suivant indique les dimensions des modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G :
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Limite de tension |
20,4 à 28,8 VCC |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
En principe 65 mA à 25 °C (77 °F), maximum 110 mA |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
En principe 30 mA à 25 °C (77 °F), maximum 50 mA |
Isolement entre les entrées et la logique interne |
550 VCA pendant 1 min |
Isolement entre les sorties et la logique interne |
550 VCA pendant 1 min |
Type de connexion |
Bornier à vis débrochable TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: Bornier à ressort débrochable TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
Poids |
120 g sans bornier 150 g avec bornier |
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre |
10 |
|
Nombre de groupes de voies |
2 groupes de voies : 1 ligne commune pour I0 à I4 1 ligne commune pour I5 à I9 |
|
Type d'accès |
Type 1 (CEI 61131-2) |
|
Type de logique |
Positive |
|
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
|
Limite de tension d'entrée |
30 VCC maximum |
|
Courant d'entrée nominal |
7,5 mA |
|
Impédance d'entrée |
2,81 kΩ |
|
Valeurs limites d'entrée |
Tension à l'état 1 |
> 15 VCC (15 à 28,8 VCC) |
Tension à l'état 0 |
< 5 VCC (0 à 5 VCC) |
|
Courant à l'état 1 |
> 3 mA |
|
Courant à l'état 0 |
< 1,5 mA |
|
Durée de mise sous tension |
< 1 µs + délai du filtre |
|
Durée de mise hors tension |
< 1 µs + délai du filtre |
|
Fréquence d'entrée maximale |
200 kHz |
|
Isolement |
Entre l'entrée et la logique interne |
550 VCA pendant 1 minute |
Entre les groupes d'entrées |
Aucun |
|
Entre les voies d'entrée |
Aucun |
|
Entre les entrées et les sorties |
550 VCA pendant 1 minute |
|
Type de câble |
Câble blindé, y compris le signal COM Longueur : 10 m maximum |
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Nombre |
8 |
Nombre de groupes de voies |
2 groupes de voies : Q0 à Q3 Q4 à Q7 |
Type de sortie |
Transistor |
Type de logique |
Positive (push-pull) |
Tension de sortie nominale |
24 V CC |
Courant de sortie nominal |
300 mA |
Courant de sortie nominal total par groupe |
Maximum 1,2 A |
Puissance maximale de la lampe à filament |
0,9 W maximum |
Courant de fuite |
≤ 0,15 mA |
Durée de mise sous tension |
1 µs maximum |
Durée de mise hors tension |
1 µs maximum |
Protection contre les courts-circuits ou la surcharge |
Oui, généralement 1 A par sortie Défaut géré par groupe : oQ0 à Q3 oQ4 à Q7 |
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 s Activé/désactivé par EcoStruxure Machine Expert |
Tension de limite |
Généralement 45 VCC |
Isolation |
Entre les sorties et la logique interne : 550 VCA pendant 1 minute |
Entre les groupes de sorties : néant |
|
Entre les voies de sortie : néant |
|
Entre les sorties et les entrées : 550 VCA pendant 1 minute |
|
Longueur du câble |
< 30 m |
Caractéristiques de l'alimentation
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Type |
TBTP |
Tension nominale |
24 V CC |
Limites de tension |
20,4 à 28,8 VCC avec ondulation maximale à 10 % de la tension nominale |
Courant d'entrée |
Maximum 2,5 A |
Courant d'appel |
Non limité (sauf par courant crête de surcharge) |
Immunité aux chutes de tension |
Non |
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
Protection surtension |
Non (fusible externe requis) |
Détection de la présence d'alimentation |
Oui, seuil à 15 V |
Isolation |
550 VCA pendant 1 minute avec la logique interne |
Longueur du câble |
< 3 m |