Schéma de câblage des modules TM3XHSC202/TM3XHSC202G
Les TM3XHSC202 / TM3XHSC202G sont équipés de deux borniers à vis débrochables pour la connexion des entrées et des sorties.
Consultez la rubrique Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure ci-après illustre le câblage des entrées :
* Fusible de type T
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
S'assurer que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage. En particulier, que le terminal 24V est raccordé, que seule une alimentation 24 VCC est raccordée au terminal 24V et que seule une alimentation 0 VCC est raccordée au terminal 0V. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure ci-après illustre le câblage des sorties :
* Connectez un fusible de type T adapté à la charge, ne dépassant pas 3 A.
La figure ci-après illustre le câblage du codeur :
** Pour le calibrage des fusibles, consultez la documentation du codeur
NOTE :
Vous devez raccorder la sortie GND du codeur à la borne COM correspondant au groupe d'entrées auquel A and B sont connectés :
oI0...I4: COM0
oI5...I9: COM1
La figure ci-après illustre le câblage de la vis à la terre fonctionnelle :
(1) Terre fonctionnelle (FE)
L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
La figure suivante montre comment raccorder le blindage des câbles d'entrée et de sortie à la terre fonctionnelle :
NOTE : Le câblage d'alimentation doit être le plus court possible.