Caractéristiques du TM3XTYS4

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques du module TM3XTYS4.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

 

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM3XTYS4 :

G-SE-0026150.2.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques des entrées/sorties

Le tableau suivant décrit les caractéristiques d'un connecteur de voie RJ45 :

Caractéristique

Valeur

Entrées

3 entrées

oEntrée 1 : Prêt

oEntrée 2 : Exécution

oEntrée 3 : Déclenchement

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour 3 entrées *

Type d'accès

Type 1 (CEI/EN 61131-2)

Type de logique

Positive

Tension d'entrée nominale

24 V CC

Plage de tension d'entrée

19,2 à 28,8 VCC

Courant d'entrée nominal

5 mA

Durée d'activation

Généralement 5 ms

Durée de mise hors tension

Généralement 5 ms

Sorties

2 sorties

oSortie 1 : Commande de direction 1

oSortie 2 : Commande de direction 2

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Positive

Tension d'entrée nominale

24 V CC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

300 mA par voie

Chute de tension

Généralement 0,15 VCC (0,4 VCC max.)

Courant de fuite lors de la mise hors tension

0,1 mA max.

Charge inductive

L/R = 10 ms

Durée de mise sous tension

Généralement 400 µs (450 µs max.)

Durée de désactivation

Généralement 400 µs (450 µs max.)

Protection contre les courts-circuits

Oui

Tension de limite

Généralement 40 VCC

Module

Isolement

Entre l'entrée et la logique interne

500 VCA

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Type de connexion

Connecteur RJ45

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

37 mA (toutes les entrées et sorties actives)

17 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

17 mA (toutes les entrées et sorties actives)

0 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

* Le commun (broche 3) des quatre connecteurs RJ45 est relié en interne. Les 12 entrées du module utilisent le même commun.