TM3AI2H / TM3AI2HG

Introduction

Le module d'extension TM3AI2H (bornier à vis)/TM3AI2HG (bornier à ressort) dispose de deux voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

o0 à 10 V

o-10 à +10 V

o0 à 20 mA

o4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AI2H/TM3AI2HG.

NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 à 10 V

-10 à +10 V

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Non utilisé

Choisissez le mode de la voie.

Min.

0 à 10 V

-32 768 à 32 767

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10 000

0 à 20 mA

0

4 à 20 mA

4 000

Max.

0 à 10 V

-32 768 à 32 767

10 000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10 000

0 à 20 mA

20 000

4 à 20 mA

20 000

Filtre d’entrée

0 à 1 000

0

Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms.

Echantillonnage

1 ms/voie

1 ms/voie

Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIW0 et IBStatusIW1 ne contiennent pas d'informations pertinentes.

Onglet Mappage E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Entrées

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

Diagnostic

IBStatusIW0

BYTE

Etat de l'entrée 0

IBStatusIW1

BYTE

Etat de l'entrée 1

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.