Mappage des E/S du TM3SAF5R/TM3SAF5RG
Les variables sont définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Diagnostic |
IW0 |
WORD |
- |
|
ixModule_x_OutputOn |
Bit 0 |
OutputOn |
BOOL |
Sortie de sécurité activée |
ixModule_x_Supply |
Bit 1 |
Supply |
BOOL |
Alimentation disponible (A1/A2) |
ixModule_x_SupplyFail |
Bit 2 |
SupplyFail |
BOOL |
Alimentation hors tolérance Plage acceptable : 20,4 à 28,8 VCC |
ixModule_x_CH1 |
Bit 3 |
CH1 |
BOOL |
Voie 1 active |
ixModule_x_CH2 |
Bit 4 |
CH2 |
BOOL |
Voie 2 active |
ixModule_x_Start |
Bit 5 |
Start |
BOOL |
Démarrage actif |
ixModule_x_K1 |
Bit 6 |
K1 |
BOOL |
Relais K1 activé |
ixModule_x_K2 |
Bit 7 |
K2 |
BOOL |
Relais K2 activé |
- |
Bit 8 |
Not applicable |
BOOL |
Non valide en tant que sortie de bloc fonction Sécurité TM3 |
ixModule_x_S1 |
Bit 9 |
S1 |
BOOL |
S1 actif |
ixModule_x_S2 |
Bit 10 |
S2 |
BOOL |
S2 actif |
ixModule_x_S4 |
Bit 11 |
S4 |
BOOL |
S4 actif |
ixModule_x_WaitingForStart |
Bit 12 |
WaitingForStart |
BOOL |
En attente de la condition de démarrage |
- |
Bit 13 |
Not applicable |
BOOL |
Non valide en tant que sortie de bloc fonction Sécurité TM3 |
- |
Bit 14, bit 15 |
Reserved |
BOOL |
- |
Sorties |
QB0 |
BYTE |
- |
|
qxModule_x_Enable |
Bit 0 |
Enable |
BOOL |
TRUE active les sorties de sécurité. |
qxModule_x_ResetModule |
Bit 1 |
ResetModule |
BOOL |
TRUE réinitialise le module : source de courant hors tension, sorties désactivées et verrouillage réinitialisé. |
qxModule_x_KeepAlive |
Bit 2 |
KeepAlive |
BOOL |
La valeur TRUE signifie que la fonction de sécurité reste active même en cas de timeout de Bus TM3. |
Pour une description générale, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.