TM3_Safety : contrôle du module de sécurité TM3

Présentation

Le bloc fonction TM3_Safety est inclus dans la bibliothèque Sécurité TM3.

L'onglet Objets CEI est uniquement disponible lorsqu'une instance de bloc fonction d'un équipement a été créée et qu'elle est accessible par l'application. Pour accéder aux objets CEI, double-cliquez sur l'onglet  > Mappage d'E/S du nœud de module.

Représentation graphique

G-SE-0035967.1.jpg

 

 

Description des variables d'E/S

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type

Commentaire

iTM3_Sax

TM3_SAx

Référence aux modules Sécurité TM3 locaux.

i_xEnable_FB

BOOL

TRUE active le bloc fonction.

i_xEnable_TM3

BOOL

TRUE autorise l'activation des sorties des modules matériels.

NOTE : Activez/Désactivez i_xEnable_FB avant d'activer/désactiver i_xEnable_TM3.

i_xReset_TM3

BOOL

TRUE désactive le module : source de courant hors tension, sorties désactivées et verrouillage réinitialisé.

NOTE :

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

q_xOutputON

BOOL

0 : sortie de sécurité désactivée.

1 : sortie de sécurité activée.

q_xSupplyOK

BOOL

Alimentation disponible.

q_xSuppToleranceOut

BOOL

Alimentation hors tolérance.

q_xCH1_Active

BOOL

Voie 1 active.

q_xCH2_Active

BOOL

Voie 2 active.

q_xStartActive

BOOL

Démarrage actif.

q_xK1_on

BOOL

Relais K1 activé.

q_xK2_on

BOOL

Relais K2 activé.

q_xS1_on

BOOL

S1 active.

q_xS2_on

BOOL

S2 active.

q_xS3_on

BOOL

S3 active.

q_xS4_on

BOOL

S4 active.

q_xWait_Start

BOOL

En attente de la condition de démarrage.

q_xSyncFailure

BOOL

Temps de synchronisation expiré

NOTE : certaines sorties ne sont pas valides pour toutes les références de module Sécurité TM3. Pour déterminer les sorties valides certaines références de module Sécurité TM3, consultez la section Mappage d'E/S pour certaines références.