Niveaux de performance et d'intégrité de la sécurité
Le tableau ci-dessous décrit le niveau de performance et le niveau d'intégrité de la sécurité, associés à l'application 1 voie :
Type d'application |
Niveau de performance (PL) et catégorie maximale (IEC/ISO 13849-1) |
Niveau d'intégrité de sécurité maximum (SIL) (IEC/EN 62061) |
---|---|---|
Application à 1 voie |
PL C, catégorie 2 |
SIL 1 |
Les chronogrammes permettent de décrire le comportement des entrées et des sorties. Dans ces chronogrammes, la convention suivante sur l'état des signaux est utilisée :
Comportement des E/S |
Etat |
---|---|
![]()
|
Allumé |
![]()
|
Eteint |
![]()
|
Facultatif |
Les conditions de sécurité et de démarrage doivent être valides pour autoriser l'activation des sorties.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
N'utilisez ni le démarrage surveillé, ni le démarrage non surveillé comme fonction de sécurité. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Ce tableau présente les types de module disponibles dans une application à 1 voie avec un démarrage non surveillé :
Référence |
Voie 1 |
Démarrage + EDM 1 |
EDM 2 |
Sorties |
---|---|---|---|---|
TM3SAC5R |
+24 VCC - A1 |
Y1-Y2 |
– |
13-14 23-24 33-34 |
TM3SAK6R |
S11-S12 |
S33-S39 |
S41-S42 |
Cette figure montre la gestion de l'activation des sorties dans une application à 1 voie, avec un démarrage non surveillé :
Description des événements :
1.La configuration de démarrage non surveillé est disponible tant que l'entrée de démarrage est activée.
La configuration de démarrage peut être valide avant l'entrée de sécurité.
Les sorties ne sont activées que si les conditions de démarrage et des entrées de sécurité sont valides.
2.Les conditions des entrées de sécurité et de démarrage sont valides.
3.La condition des entrées de sécurité n'est pas valide.
4.Les sorties réagissent aux conditions des entrées de sécurité et de démarrage, avec un retard correspondant aux contraintes du système.
Ce tableau présente le type de module disponible dans une application à 1 voie avec un démarrage surveillé :
Référence |
Voie 1 |
Démarrage + EDM 1 |
EDM 2 |
Sorties |
---|---|---|---|---|
TM3SAK6R |
S11-S12 |
S33-S34 |
S41-S42 |
13-14 23-24 33-34 |
Cette figure montre la gestion de l'activation des sorties dans une application à 1 voie, avec un démarrage surveillé :
Description des événements :
1.La condition de démarrage surveillé est déclenchée par un front descendant sur l'entrée de démarrage.
2.Les conditions des entrées de sécurité et de démarrage sont valides.
3.La condition des entrées de sécurité n'est pas valide.
4.Les sorties réagissent aux conditions des entrées de sécurité et de démarrage, avec un retard correspondant aux contraintes du système.