Application à deux voies

Niveaux de performance et d'intégrité de la sécurité

Le tableau ci-dessous décrit le niveau de performance et le niveau d'intégrité de la sécurité, associés à l'application à 2 voies :

Type d'application

Niveau de performance (PL) et catégorie maximale (IEC/ISO 13849-1)

Niveau d'intégrité de sécurité maximum (SIL) (IEC/EN 62061)

Application à 2 voies sans détection de court-circuit

PL d, catégorie 3

SIL 2

Application à 2 voies (2 capteurs PNP) sans détection de court-circuit

PL d, catégorie 3

SIL 2

Application à 2 voies avec détection de court-circuit

PL e, catégorie 4

SIL 3

Application à 2 voies (capteurs complémentaires PNP + NPN) avec détection de court-circuit

PL e, catégorie 4

SIL 3

Convention des chronogrammes

Les chronogrammes permettent de décrire le comportement des entrées et des sorties. Dans ces chronogrammes, la convention suivante sur l'état des signaux est utilisée :

Comportement des E/S

Etat

G-SE-0033339.1.gif-high.gif

 

 

Allumé

G-SE-0033338.1.gif-high.gif

 

 

Eteint

G-SE-0033340.1.gif-high.gif

 

 

Facultatif

Activation des sorties

Les conditions de sécurité et de démarrage doivent être valides pour autoriser l'activation des sorties.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez ni le démarrage surveillé, ni le démarrage non surveillé comme fonction de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Démarrage non surveillé

Ce tableau présente les types de module disponibles dans une application à 2 voies avec un démarrage non surveillé :

Référence

Voie 1

Voie 2

Démarrage + EDM 1

EDM 2

Sorties

TM3SAC5R

+24 VCC - A1

A2-GND

Y1-Y2

13-14

23-24

33-34

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S39

S41-S42

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

Cette figure montre la gestion de l'activation des sorties dans une application à 2 voies, avec un démarrage non surveillé :

G-SE-0033337.1.gif-high.gif

 

 

Description des événements :

1.Les entrées S2 et S3 doivent être désactivées pour que les sorties puissent être activées. Cette condition est appelée verrouillage. Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation des modules d'extension TM3 de votre plate-forme logicielle.

2.La configuration de démarrage non surveillé est disponible tant que l'entrée de démarrage est activée.

La configuration de démarrage peut être valide avant les entrées de sécurité.

Les sorties ne sont activées que si les conditions de démarrage et des entrées de sécurité sont valides.

3.Les conditions des entrées de sécurité et de démarrage sont valides.

4.La condition des entrées de sécurité n'est pas valide.

5.Au moins une entrée est désactivée.

6.Les sorties réagissent aux conditions des entrées de sécurité et de démarrage, avec un retard correspondant aux contraintes du système.

Démarrage surveillé

Ce tableau présente les types de module disponibles dans une application à 2 voies avec un démarrage surveillé :

Référence

Voie 1

Voie 2

Démarrage + EDM 1

EDM 2

Sorties

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S34

S41-S42

13-14

23-24

33-34

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

Cette figure montre la gestion de l'activation des sorties dans une application à 2 voies, avec un démarrage surveillé :

G-SE-0033336.1.gif-high.gif

 

 

Description des événements :

1.Les entrées S2 et S3 doivent être désactivées pour que les sorties puissent être activées. Cette condition est appelée verrouillage. Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation des modules d'extension TM3 de votre plate-forme logicielle.

2.La condition de démarrage surveillé est déclenchée par un front descendant sur l'entrée de démarrage.

3.Les conditions des entrées de sécurité et de démarrage sont valides.

4.La condition des entrées de sécurité n'est pas valide.

5.Au moins une entrée est désactivée.

6.Les sorties réagissent aux conditions des entrées de sécurité et de démarrage, avec un retard correspondant aux contraintes du système.